norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢 1.1213。
不锈钢 1.4034。
不锈钢 1.4112。

规格:钢,经打磨处理。
钢,经打磨处理和镀硬铬,铬层 5 - 10 µm。
不锈钢,经打磨处理。

精密钢轴一般经过表面感应淬火处理。
提示:通过感应淬火实现的表面参数可确保表面的高耐磨性。根据要求:根据客户图纸进行末端和圆柱形外套表面加工。
最长 4000 mm 的长度。
图纸提示:
1) 斜边
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21595 精密导轴 119 kB
 精密导轴 21595 使用说明 217 kB

图纸

精密导轴

商品选择/筛选

订货号材料

主体
表面
金属键D

L硬化层深度 max.表面硬度 HRCCAD配件价格订购
21595-003X0330钢制经硬化和抛光处理1.12133h6330经固化处理62 ±2 根据要求
21595-004X1000钢制经硬化和抛光处理1.12134h61000经固化处理62 ±2 根据要求
21595-005X1000钢制经硬化和抛光处理1.12135h610000,862 ±2 根据要求
21595-006X1000钢制经硬化和抛光处理1.12136h610000,862 ±2 根据要求
21595-008X1000钢制经硬化和抛光处理1.12138h61000162 ±2 根据要求
21595-010X1000钢制经硬化和抛光处理1.121310h61000162 ±2 根据要求
21595-012X1000钢制经硬化和抛光处理1.121312h610001,362 ±2 根据要求
21595-016X1000钢制经硬化和抛光处理1.121316h610001,662 ±2 根据要求
21595-020X1000钢制经硬化和抛光处理1.121320h610001,662 ±2 根据要求
21595-025X1000钢制经硬化和抛光处理1.121325h610001,862 ±2 根据要求
21595-030X1000钢制经硬化和抛光处理1.121330h61000262 ±2 根据要求
21595-040X1000钢制经硬化和抛光处理1.121340h61000262 ±2 根据要求
21595-050X1000钢制经硬化和抛光处理1.121350h610002,662 ±2 根据要求
21595-105X1000钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.12135h710000,865 - 70 根据要求
21595-106X1000钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.12136h710000,865 - 70 根据要求
21595-108X1000钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.12138h71000165 - 70 根据要求
21595-110X1000钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121310h71000165 - 70 根据要求
21595-112X1000钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121312h710001,365 - 70 根据要求
21595-116X1000钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121316h710001,665 - 70 根据要求
21595-120X1000钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121320h710001,665 - 70 根据要求
21595-125X1000钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121325h710001,865 - 70 根据要求
21595-130X1000钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121330h71000265 - 70 根据要求
21595-140X1000钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121340h71000265 - 70 根据要求
21595-150X1000钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121350h710002,665 - 70 根据要求
21595-206X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.40346h610000,851 - 55 根据要求
21595-208X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.40348h61000151 - 55 根据要求
21595-210X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.403410h61000151 - 55 根据要求
21595-212X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.403412h610001,351 - 55 根据要求
21595-216X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.403416h610001,651 - 55 根据要求
21595-220X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.403420h610001,851 - 55 根据要求
21595-225X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.403425h61000251 - 55 根据要求
21595-230X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.403430h610002,451 - 55 根据要求
21595-240X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.403440h61000251 - 55 根据要求
21595-250X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.403450h610002,651 - 55 根据要求
21595-303X0300不锈钢经硬化和抛光处理1.41123h6300经固化处理52-56 根据要求
21595-304X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.41124h61000经固化处理52-56 根据要求
21595-305X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.41125h610000,852-56 根据要求
21595-306X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.41126h610000,852-56 根据要求
21595-308X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.41128h61000152-56 根据要求
21595-310X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.411210h61000152-56 根据要求
21595-312X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.411212h61000152-56 根据要求
21595-316X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.411216h610001,552-56 根据要求
21595-320X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.411220h610001,552-56 根据要求
21595-325X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.411225h610001,752-56 根据要求
21595-330X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.411230h610001,752-56 根据要求
21595-340X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.411240h61000252-56 根据要求
21595-350X1000不锈钢经硬化和抛光处理1.411250h610002,652-56 根据要求