|
|
产品说明材料:铝制壳体。规格:亮色壳体。提示:这种预加工线性滑座由一个挤压成型铝外壳、自适应线性轴承 21510 和两侧密封件组成。利用圆柱头螺栓固定壳体中的轴承。
建议轴公差:h6。
依照线性滚珠轴承规格的承载量。根据要求:线性滑座可配备所有在此目录中列出的线性滚珠轴承。附件:前端密封件 21560。 精密导向轴 21590 或 21595。 固定螺栓 07160 或 07161。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | D | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | M | W | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21535-121012 | 43 | 12 | 22 | 4,2 | 8 | 23 | 32 | 28 | 18 | 11 | 23,5 | 8 | 16,65 | 39 | M5 | 7 |  |  | 根据要求 | | 21535-161012 | 53 | 16 | 26 | 5,2 | 10 | 26 | 40 | 35 | 22 | 13 | 30 | 12 | 22 | 43 | M6 | 9,4 |  |  | 根据要求 | | 21535-201012 | 60 | 20 | 32 | 6,8 | 11 | 32 | 45 | 42 | 25 | 18 | 34 | 13 | 25 | 54 | M8 | 10,2 |  |  | 根据要求 | | 21535-251012 | 78 | 25 | 40 | 8,6 | 15 | 40 | 60 | 51 | 30 | 22 | 40 | 15 | 31,5 | 67 | M10 | 12,5 |  |  | 根据要求 | | 21535-301012 | 87 | 30 | 47 | 8,6 | 15 | 45 | 68 | 60 | 35 | 22 | 48 | 16 | 33 | 79 | M10 | 13,9 |  |  | 根据要求 | | 21535-401012 | 108 | 40 | 62 | 10,3 | 18 | 58 | 86 | 77 | 45 | 26 | 60 | 20 | 43,5 | 91 | M12 | 18 |  | | 根据要求 | | 21535-501012 | 132 | 50 | 75 | 14,25 | 20 | 50 | 108 | 88 | 50 | 34 | 49 | 20 | 47,5 | 113 | M16 | 33 |  | | 根据要求 | |
|
|