norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳为钢制。
塑料保持架。
钢制滚珠。
提示:线性滚珠轴承对应符合 ISO 10285-3。带两侧密封件。线性滚珠轴承配有一个塑料保持架。这确保了安静运行和突出的运行特性。带用于直接安装在壳体上的法兰。作为用于在扭矩负载下使用的双轴承的规格。

建议公差:
轴:h6
壳体:H7

应在安装前为带两侧密封件的线性滚珠轴承涂油脂。

指定的承载量适用于使用经硬化和打磨处理的轴。
温度范围:-20 °C 至 +80 °C。附件:精密导向轴 21595。
固定螺栓 07160。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 21520-01_Datasheet_31968--zh 225 kB

图纸

线性滚珠轴承 带方形法兰,双轴承

商品选择/筛选

订货号B

D

D1D2D3D4D5LL1T额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
CAD配件价格订购
21520-01-080225816322463,44653,1421804 根据要求
21520-01-120232122242324,57,56164,18131570 根据要求
21520-01-160235162646364,57,56864,19211780 根据要求
21520-01-200242203254435,598085,113702740 根据要求
21520-01-250250254062515,5911285,115703140 根据要求
21520-01-300260304776626,611123106,125005490 根据要求
21520-01-40027540629880914151138,134308040 根据要求
21520-01-500288507511294914192138,1608015900 根据要求