|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21595-012X1000 | 精密导轴 D=12h6, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21595-112X1000 | 精密导轴 D=12h7, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21595-212X1000 | 精密导轴 D=12h6, L=1000, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21590-012375X0600 | 精密导轴 带固定孔 M04, D=12h6, L=600, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21590-112375X0600 | 精密导轴 带固定孔 M04, D=12h7, L=600, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21590-212375X0600 | 精密导轴 带固定孔 M04, D=12h6, L=600, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21560-121 | 双唇密封环, D=12 D1=22, H=3, 开放, 钢制, 组件:橡胶 |  | | 根据要求 | | 07160-05X10 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X10, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X12 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X18, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-05X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-105X10 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X10, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X12 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X12, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X16, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X18, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X20, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-105X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M05X40, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-05X10 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M05X10, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-05X12 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M05X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-05X16 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M05X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-05X20 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M05X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-05X25 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M05X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-05X30 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M05X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-105X10 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M05X10, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-105X12 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M05X12, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-105X16 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M05X16, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-105X20 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M05X20, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-105X25 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M05X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-105X30 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M05X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | |
|
|