norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢 1.1213。
不锈钢 1.4034。
不锈钢 1.4112。

规格:钢,经打磨处理。
钢,经打磨处理和镀硬铬,铬层 5 - 10 µm。
不锈钢,经打磨处理。

精密钢轴一般经过表面感应淬火处理。
提示:通过感应淬火实现的表面参数可确保表面的高耐磨性。

匹配轴支承 21565。
附件:轴支承 21565。图纸提示:
1) 斜边
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21590 带固定孔的精密导轴 140 kB

图纸

带固定孔的精密导轴

商品选择/筛选

订货号材料

主体
表面
金属键D

E1LL
max.
M硬化层深度 max.表面硬度 HRCCAD配件价格订购
21590-012375X0600钢制经硬化和抛光处理1.121312h6756006200M40,6-1,062 ±2 根据要求
21590-016500X0600钢制经硬化和抛光处理1.121316h61006007200M50,6-1,562 ±2 根据要求
21590-020500X0600钢制经硬化和抛光处理1.121320h61006007200M60,9-1,562 ±2 根据要求
21590-025600X0600钢制经硬化和抛光处理1.121325h61206007800M80,9-1,762 ±2 根据要求
21590-030750X0600钢制经硬化和抛光处理1.121330h61506007800M100,9-1,762 ±2 根据要求
21590-040100X0600钢制经硬化和抛光处理1.121340h62006007800M101,5-2,062 ±2 根据要求
21590-050100X0600钢制经硬化和抛光处理1.121350h62006007800M121,5-2,662 ±2 根据要求
21590-112375X0600钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121312h7756006200M40,6-1,065 - 70 根据要求
21590-116500X0600钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121316h71006007200M50,6-1,565 - 70 根据要求
21590-120500X0600钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121320h71006007200M60,9-1,565 - 70 根据要求
21590-125600X0600钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121325h71206007800M80,9-1,765 - 70 根据要求
21590-130750X0600钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121330h71506007800M100,9-1,765 - 70 根据要求
21590-140100X0600钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121340h72006007800M101,5-2,065 - 70 根据要求
21590-150100X0600钢制经硬化、打磨和镀铬处理1.121350h72006007800M121,5-2,665 - 70 根据要求
21590-212375X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.403412h6756004900M40,6-1,051 - 55 根据要求
21590-216500X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.403416h61006004900M50,6-1,551 - 55 根据要求
21590-220500X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.403420h61006004900M60,9-1,551 - 55 根据要求
21590-225600X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.403425h61206004900M80,9-1,751 - 55 根据要求
21590-230750X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.403430h61506004900M100,9-1,751 - 55 根据要求
21590-240100X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.403440h62006004900M101,5-2,051 - 55 根据要求
21590-250100X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.403450h62006004900M121,5-2,651 - 55 根据要求
21590-312375X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.411212h6756007800M40,6-1,052-56 根据要求
21590-316500X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.411216h61006007800M50,6-1,552-56 根据要求
21590-320500X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.411220h61006007800M60,9-1,552-56 根据要求
21590-325600X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.411225h61206007800M80,9-1,752-56 根据要求
21590-330750X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.411230h61506007800M100,9-1,752-56 根据要求
21590-340100X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.411240h62006007800M101,5-2,052-56 根据要求
21590-350100X0600不锈钢经硬化和抛光处理1.411250h62006007800M121,5-2,652-56 根据要求