norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
21595-016X1000精密导轴 D=16h6, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 根据要求
21595-116X1000精密导轴 D=16h7, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 根据要求
21595-216X1000精密导轴 D=16h6, L=1000, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 根据要求
21560-160双唇密封环, D=16 D1=26, H=3, 闭合, 钢制, 组件:橡胶 根据要求
07160-06X10内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X10, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X12内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X16内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X18内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X18, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X20内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X25内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X30内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X35内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X40内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X45内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X50内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X55内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X55, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-06X60内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X18内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X18, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X20内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X20, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X25内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X25, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X30内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X30, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X35内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X35, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X40内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X40, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X45内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X45, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X50内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X50, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X55内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X55, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X60内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X60, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X65内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X65, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X70内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X70, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X80内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X80, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X90内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X90, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-206X100内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X100, 钢制 12.9 亮色 (黑色) 根据要求
07160-106X10内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X10, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X12内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X12, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X16内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X16, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X18内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X18, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X20内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X20, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X25内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X25, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X30内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X30, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X35内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X35, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X40内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X40, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X45内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X45, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X50内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X50, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X55内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X55, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07160-106X60内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X60, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-06X10内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X10, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-06X12内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-06X16内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-06X20内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-06X25内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-06X30内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-06X35内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-06X40内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-06X45内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-06X50内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-06X60内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) 根据要求
07161-106X10内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X10, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-106X12内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X12, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-106X16内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X16, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-106X20内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X20, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-106X25内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X25, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-106X30内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X30, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-106X35内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X35, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-106X40内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X40, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-106X45内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X45, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-106X50内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X50, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求
07161-106X60内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X60, 不锈钢 A2 70 亮色 根据要求