norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制壳体。规格:亮色壳体。提示:这种预加工线性滑座由一个挤压成型铝外壳、四个自适应线性轴承 21510 和两侧密封件组成。利用圆柱头螺栓固定壳体中的轴承。

建议轴公差:h6。

依照线性滚珠轴承规格的承载量(x4)。
根据要求:线性滑座可配备所有在此目录中列出的线性滚珠轴承。附件:前端密封件 21560。
精密导向轴 21590 或 21595。
固定螺栓 07160 或 07161。
图纸提示:
1) 定心孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21555 四座线性滑座,开放 195 kB

图纸

四座线性滑座,开放

商品选择/筛选

订货号AD

D1D2D3EE1HH1H2H3H4H5MWCAD配件价格订购
21555-1210128512225,31073423018135,41016,65M67  根据要求
21555-16101210016265,31088543522135,41222M69,4  根据要求
21555-20101213020326,811115724225186,41325M810,2  根据要求
21555-2510121602540915140885130228,61531,5M1012,9  根据要求
21555-301012180304710,5181589660352610,61633M1213,9  根据要求
21555-401012230406213,52020212277453412,62043,5M1618,2 根据要求
21555-501012280507513,52025015293553412,64052,5M1622 根据要求