|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21595-012X1000 | 精密导轴 D=12h6, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21595-112X1000 | 精密导轴 D=12h7, L=1000, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21595-212X1000 | 精密导轴 D=12h6, L=1000, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21590-012375X0600 | 精密导轴 带固定孔 M04, D=12h6, L=600, 钢制 1.1213 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21590-112375X0600 | 精密导轴 带固定孔 M04, D=12h7, L=600, 钢制 1.1213 经硬化、打磨和镀铬处理 |  | | 根据要求 | | 21590-212375X0600 | 精密导轴 带固定孔 M04, D=12h6, L=600, 不锈钢 1.4034 经硬化和抛光处理 |  | | 根据要求 | | 21560-121 | 双唇密封环, D=12 D1=22, H=3, 开放, 钢制, 组件:橡胶 |  | | 根据要求 | | 07160-06X10 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X10, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X12 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X18, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X35 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X45 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X50 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X55 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X55, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-06X60 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X18, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X20, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X25, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X30, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X35 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X35, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X40, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X45 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X45, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X50 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X50, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X55 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X55, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X60 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X60, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X65 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X65, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X70 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X70, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X80 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X80, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X90 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X90, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-206X100 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X100, 钢制 12.9 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07160-106X10 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X10, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X12 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X12, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X16 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X16, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X18 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X18, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X20 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X20, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X25 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X30 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X35 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X35, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X40 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X40, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X45 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X45, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X50 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X50, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X55 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X55, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07160-106X60 | 内六角螺丝 带内六角, DIN EN ISO4762 M06X60, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-06X10 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X10, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-06X12 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X12, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-06X16 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X16, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-06X20 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X20, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-06X25 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X25, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-06X30 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X30, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-06X35 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X35, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-06X40 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X40, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-06X45 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X45, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-06X50 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X50, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-06X60 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X60, 钢制 8.8 亮色 (黑色) |  | | 根据要求 | | 07161-106X10 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X10, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-106X12 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X12, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-106X16 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X16, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-106X20 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X20, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-106X25 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X25, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-106X30 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X30, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-106X35 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X35, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-106X40 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X40, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-106X45 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X45, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-106X50 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X50, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | | 07161-106X60 | 内六角螺丝 带内六角, 低头, DIN6912 M06X60, 不锈钢 A2 70 亮色 |  | | 根据要求 | |
|
|