norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:黄铜底座。
盒式水准仪主体为聚酰胺。
规格:经镀镍和高光泽抛光处理。提示:水准仪作为零位指示器或用于检查水平位置,例如用于洒水车、倾斜仪、测量仪表和机械制造。盒式水准仪可以通过三个孔旋拧固定(A 型)或嵌入(B 型)。
- A 型:对齐磨平底面
- B 型:对齐法兰底面
- 水准仪刻度距离 2 mm,角分级灵敏度
- 填充清晰
- 黑色对比环
- 白色水准仪面
温度范围:-35 °C 至 +55 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21800 盒式水准仪 旋拧底座 225 kB

图片(总概述)

盒式水准仪 旋拧底座

商品选择/筛选

订货号类型类型 1D

D1D2D3D4HH1灵敏CAD配件价格订购
21800-1141030A带安装法兰201410171,6101,830' 根据要求
21800-1171030A带安装法兰25171221210230' 根据要求
21800-1181130A带安装法兰301812242,511330' 根据要求
21800-1281430A带安装法兰40282034,52,514430' 根据要求
21800-1341530A带安装法兰50342543315530' 根据要求
21800-2141030B入口法兰201410171,6101,830' 根据要求
21800-2171030B入口法兰25171221210230' 根据要求
21800-2181130B入口法兰301812242,511330' 根据要求
21800-2281430B入口法兰40282034,52,514430' 根据要求
21800-2341530B入口法兰50342543315530' 根据要求