norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺。规格:象牙色。
提示:水准仪作为零位指示器或用于检查水平位置,例如用于洒水车、倾斜仪、测量仪表和机械制造。
内置黑色对比环,实现更好的气泡轮廓。
- 填充尖端向下突出。
- 水准仪刻度距离 2 mm,角分级灵敏度
- 填充清晰
温度范围:-35 °C 至 +55 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21810 盒式水准仪主体 塑料 199 kB

图纸

盒式水准仪主体 塑料

商品选择/筛选

订货号D1

H灵敏CAD配件价格订购
21810-12072012720' 根据要求
21810-140730147,730' 根据要求
21810-150720157,720' 根据要求
21810-180930189,230' 根据要求
21810-2010402010,640' 根据要求
21810-2512302511,530' 根据要求