norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:PMMA 底座。
盒式水准仪主体为聚甲基丙烯酸甲酯。
规格:黑色。提示:水准仪作为零位指示器或用于检查水平位置,例如用于洒水车、倾斜仪、测量仪表和机械制造。
盒式水准仪可以借助三个固定孔进行安装。
- 对齐磨平的地面
- 水准仪刻度距离 2 mm,角分级灵敏度
- 填充清晰
- 黑色对比环
- 白色水准仪面
温度范围:-35 °C 至 +55 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21802 盒式水准仪 塑料底座 268 kB

图纸

盒式水准仪 塑料底座

商品选择/筛选

订货号D

D1D2D3D4HH1灵敏CAD配件价格订购
21802-17105326171121,52,310353' 根据要求
21802-201140302014252,311340' 根据要求
21802-241153362418,5293,211353' 根据要求