21808
盒式水准仪主体
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
水准器
盒式水准仪主体
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
盒式水准仪主体为不锈钢。
直径 14 mm 以上为铝制。
视窗为玻璃材质。
规格:
铝制,黑色,经阳极氧化处理。
提示:
水准仪作为零位指示器或用于检查水平位置,例如用于洒水车、倾斜仪、测量仪表和机械制造。
出色的气泡轮廓,内置气泡圈消除视差。
- 水准仪刻度距离 2 mm,角分级灵敏度
- 填充清晰
温度范围:
-35 °C 至 +55 °C。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21808 盒式水准仪主体
279 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
D1
H
灵敏
CAD
配件
价格
订购
21808-120710
不锈钢
12
6
10'
根据要求
21808-120725
不锈钢
12
6
25'
根据要求
21808-140710
铝制
14
6,5
10'
根据要求
21808-140720
铝制
14
6,5
20'
根据要求
21808-150710
铝制
15
6,5
10'
根据要求
21808-150720
铝制
15
6,8
20'
根据要求
21808-200810
铝制
20
8,5
10'
根据要求
21808-200820
铝制
20
8,5
20'
根据要求
21808-250910
铝制
25
8,5
10'
根据要求
21808-250920
铝制
25
8,5
20'
根据要求
本类目的其他商品
21800
盒式水准仪
旋拧底座
21802
盒式水准仪
塑料底座
21804
盒式水准仪
凸缘底座
21806
盒式水准仪
筒状底座
21810
盒式水准仪主体
塑料
21812
管式水准仪
旋拧底座