norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:黄铜底座。
盒式水准仪主体为聚酰胺。
规格:经镀镍和高光泽抛光处理。提示:水准仪作为零位指示器或用于检查水平位置,例如用于洒水车、倾斜仪、测量仪表和机械制造。
盒式水准仪对齐支承面,B 型可以借助埋头螺栓固定。
- 水准仪刻度距离 2 mm,角分级灵敏度
- 盒式水准仪对齐水准仪底座的支承边缘
- 有不同的埋头螺栓供选择
- 填充清晰
- 黑色对比环
- 白色水准仪面
温度范围:-35 °C 至 +55 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21806 盒式水准仪 筒状底座 227 kB

图片(总概述)

盒式水准仪 筒状底座

盒式水准仪,筒状底座,A 型

更多信息

图纸

盒式水准仪,筒状底座,A 型

商品选择/筛选

订货号类型D1

D2H灵敏CAD配件价格订购
21806-1140930A14109,530' 根据要求
21806-1181130A18121130' 根据要求
21806-1201230A20141230' 根据要求
21806-1301530A30211530' 根据要求

盒式水准仪,筒状底座,B 型,带埋头螺栓

更多信息

图纸

盒式水准仪,筒状底座,B 型,带埋头螺栓

商品选择/筛选

订货号类型D1

D2D4HH1灵敏CAD配件价格订购
21806-2140730B1410M47,5530' 根据要求
21806-2181230B1812M612530' 根据要求
21806-2201230B2014M512830' 根据要求
21806-2301530B3021M8151030' 根据要求