21245-01
转台滑动轴承
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
塑料制滑动导轨
转台滑动轴承
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制外圈和内圈。
滑动元件采用 Iglidur® J。
不锈钢 A2 螺钉。
规格:
外圈和内圈经阳极氧化处理。
提示:
转台滑动轴承采用铝制,可更换滑动元件,这种元件由一种高性能滑动轴承材料制成。这样的材料匹配能确保完全无润滑和免维护运行。
装配简单。
耐磨损性高。
可承受高应力,具有高强度。
温度范围:
-50 °C 至 +90 °C。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21245-01 转台滑动轴承
324 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
E1
E2
H
H1
CAD
配件
价格
订购
21245-01-1108020
3,5
80
70
60
31
20
4,5
M4
40
6X60°
6X60°
24
8
根据要求
21245-01-1110030
4,5
100
91
82
42,5
30
4,5
M4
58
8X45°
8X45°
29
10
根据要求
21245-01-1116060
4,5
160
145
130
74
60
5,5
M5
103
10X36°
20X18°
33
10
根据要求
订货号
K1
静态
轴向载荷
N
动态
轴向载荷
N
静态
径向载荷
N
动态
径向载荷
N
最大倾斜力矩
Nm
转速限制
n max.
1/min
CAD
配件
价格
订购
21245-01-1108020
DIN 7984 M4
15000
4000
2300
600
100
300
根据要求
21245-01-1110030
DIN 7984 M4
27000
7000
5000
1500
200
250
根据要求
21245-01-1116060
ISO 4762 M5
50000
15000
10000
3000
800
200
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-13
|
>
|
>>
21200
DryLin® T 导向滑块
21200
DryLin® T 导轨
21210
DryLin® T 小型线性导轨
21230
DryLin® N 微型滑道,宽度 17 mm
21230
DryLin® N 微型滑道,宽度 27 mm
21230
DryLin® N 微型滑道,宽度 40 mm
21230
DryLin® N 扁平导轨
21240
DryLin® W 导向滑块
21240
DryLin® W 滑座
21240
Drylin® W 单导轨
<<
|
<
|
1-10
|
11-13
|
>
|
>>