21245-01
转台滑动轴承的夹紧元件
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
塑料制滑动导轨
转台滑动轴承的夹紧元件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制夹紧元件。黄铜夹紧螺栓。
规格:
亮色夹紧元件。
提示:
夹紧元件用于拧接到转台滑动轴承 21245-01 的外圈上。用 1 Nm 的紧固力矩实现 10 Nm 的保持力矩。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21245-01 转台滑动轴承的夹紧元件
300 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
E
E2
H
H1
K1
适用
CAD
配件
价格
订购
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-13
|
>
|
>>
21200
DryLin® T 导向滑块
21200
DryLin® T 导轨
21210
DryLin® T 小型线性导轨
21230
DryLin® N 微型滑道,宽度 17 mm
21230
DryLin® N 微型滑道,宽度 27 mm
21230
DryLin® N 微型滑道,宽度 40 mm
21230
DryLin® N 扁平导轨
21240
DryLin® W 导向滑块
21240
DryLin® W 滑座
21240
Drylin® W 单导轨
<<
|
<
|
1-10
|
11-13
|
>
|
>>