|
|
产品说明产品描述:安装板与位置指示器一起构成紧凑型单元。它们确保无需额外的设计工作即可可靠地夹紧丝杠。材料:安装位置 1,压铸锌制壳体。 安装位置 3,铝制壳体。 塑料制夹紧杆。规格:安装位置 1,经涂漆处理的壳体。 安装位置 3,经阳极氧化的壳体。 黑灰色锁紧手柄。 提示:由于安装简单,安装板也非常适合加装已有设备。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 安装位置 1 | 订货号 安装位置 3 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | 适用 位置指示器 | 筛选 |
---|
21944-04081 | 21944-04083 | 21 | -/11 | 22 | 11/- | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 8 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | 21944-04101 | 21944-04103 | 21 | -/11 | 22 | 11/- | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 10 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | 21944-04121 | 21944-04123 | 21 | -/11 | 22 | 11/- | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 12 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | 21944-04141 | 21944-04143 | 21 | -/11 | 22 | 11/- | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 14 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | 21944-09121 | 21944-09123 | 34 | -/17 | 30 | 17/- | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 12 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | 21944-09141 | 21944-09143 | 34 | -/17 | 30 | 17/- | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 14 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | 21944-09161 | 21944-09163 | 34 | -/17 | 30 | 17/- | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 16 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | 21944-09201 | 21944-09203 | 34 | -/17 | 30 | 17/- | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 20 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  |
|
|