norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺 6 制壳体。
钢制空心轴。
塑料制观察窗。
钢制螺纹销。
规格:抗冲击壳体。
经发蓝处理的空心轴。
黑色螺纹销。
黑色数轮,白色数字。
提示:位置指示器能够一目了然地直接读取测量值。
此外,还可选择每转一周(相应的丝杠螺距)的显示值,通过传动齿轮实现不同的显示值。
位置指示器的特征是实现非常清晰的显示效果和精确读数。在背面有个防止扭矩的定位孔。

** 第 1 个星号表示安装位置,第 2 个星号表示计数方向。(参见订购示例“安装位置,计数方向”)。
技术参数:– 由 5 个十进位数组成的计数器 + 精确读数
– 数字高度约 7mm
– 空心轴 Ø 20 H7mm
– 最高 80 °C 的耐高温性
– 耐油和耐溶剂
– 防尘
根据要求:– 矿物玻璃制计数器盖
– 轴向密封件(防尘)
– 防水系统
– 防振系统
附件:– 变径轴套 21940
– 中间板 21942
– 安装板 21944
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21904 位置指示器 379 kB

图纸

位置指示器

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
BD

HL螺距安装位置计数方向旋转一圈
显示的数值
小数点位置最高转速
r/min
CAD配件价格订购
21904-01002111橙色 RAL 200438,52067,548111000,102500  根据要求
21904-01002121橙色 RAL 200438,52067,548112000,102500  根据要求
21904-01002211橙色 RAL 200438,52067,548121000,102500  根据要求
21904-01002221橙色 RAL 200438,52067,548122000,102500  根据要求
21904-01002311橙色 RAL 200438,52067,548131000,102500  根据要求
21904-01002321橙色 RAL 200438,52067,548132000,102500  根据要求
21904-01002411橙色 RAL 200438,52067,548141000,102500  根据要求
21904-01002421橙色 RAL 200438,52067,548142000,102500  根据要求
21904-01001111橙色 RAL 200438,52067,5481110001,01500  根据要求
21904-01001121橙色 RAL 200438,52067,5481120001,01500  根据要求
21904-01001211橙色 RAL 200438,52067,5481210001,01500  根据要求
21904-01001221橙色 RAL 200438,52067,5481220001,01500  根据要求
21904-01001311橙色 RAL 200438,52067,5481310001,01500  根据要求
21904-01001321橙色 RAL 200438,52067,5481320001,01500  根据要求
21904-01001411橙色 RAL 200438,52067,5481410001,01500  根据要求
21904-01001421橙色 RAL 200438,52067,5481420001,01500  根据要求
21904-01501111橙色 RAL 200438,52067,5481,5110001,51500  根据要求
21904-01501121橙色 RAL 200438,52067,5481,5120001,51500  根据要求
21904-01501211橙色 RAL 200438,52067,5481,5210001,51500  根据要求
21904-01501221橙色 RAL 200438,52067,5481,5220001,51500  根据要求
21904-01501311橙色 RAL 200438,52067,5481,5310001,51500  根据要求
21904-01501321橙色 RAL 200438,52067,5481,5320001,51500  根据要求
21904-01501411橙色 RAL 200438,52067,5481,5410001,51500  根据要求
21904-01501421橙色 RAL 200438,52067,5481,5420001,51500  根据要求
21904-02001111橙色 RAL 200438,52067,5482110002,01500  根据要求
21904-02001121橙色 RAL 200438,52067,5482120002,01500  根据要求
21904-02001211橙色 RAL 200438,52067,5482210002,01500  根据要求
21904-02001221橙色 RAL 200438,52067,5482220002,01500  根据要求
21904-02001311橙色 RAL 200438,52067,5482310002,01500  根据要求
21904-02001321橙色 RAL 200438,52067,5482320002,01500  根据要求
21904-02001411橙色 RAL 200438,52067,5482410002,01500  根据要求
21904-02001421橙色 RAL 200438,52067,5482420002,01500  根据要求
21904-02501111橙色 RAL 200438,52067,5482,5110002,51500  根据要求
21904-02501121橙色 RAL 200438,52067,5482,5120002,51500  根据要求
21904-02501211橙色 RAL 200438,52067,5482,5210002,51500  根据要求
21904-02501221橙色 RAL 200438,52067,5482,5220002,51500  根据要求
21904-02501311橙色 RAL 200438,52067,5482,5310002,51500  根据要求
21904-02501321橙色 RAL 200438,52067,5482,5320002,51500  根据要求
21904-02501411橙色 RAL 200438,52067,5482,5410002,51500  根据要求
21904-02501421橙色 RAL 200438,52067,5482,5420002,51500  根据要求
21904-03001111橙色 RAL 200438,52067,5483110003,01500  根据要求
21904-03001121橙色 RAL 200438,52067,5483120003,01500  根据要求
21904-03001211橙色 RAL 200438,52067,5483210003,01500  根据要求
21904-03001221橙色 RAL 200438,52067,5483220003,01500  根据要求
21904-03001311橙色 RAL 200438,52067,5483310003,01500  根据要求
21904-03001321橙色 RAL 200438,52067,5483320003,01500  根据要求
21904-03001411橙色 RAL 200438,52067,5483410003,01500  根据要求
21904-03001421橙色 RAL 200438,52067,5483420003,01500  根据要求
21904-04001111橙色 RAL 200438,52067,5484110004,01375  根据要求
21904-04001121橙色 RAL 200438,52067,5484120004,01375  根据要求
21904-04001211橙色 RAL 200438,52067,5484210004,01375  根据要求
21904-04001221橙色 RAL 200438,52067,5484220004,01375  根据要求
21904-04001311橙色 RAL 200438,52067,5484310004,01375  根据要求
21904-04001321橙色 RAL 200438,52067,5484320004,01375  根据要求
21904-04001411橙色 RAL 200438,52067,5484410004,01375  根据要求
21904-04001421橙色 RAL 200438,52067,5484420004,01375  根据要求
21904-05001111橙色 RAL 200438,52067,5485110005,01300  根据要求
21904-05001121橙色 RAL 200438,52067,5485120005,01300  根据要求
21904-05001211橙色 RAL 200438,52067,5485210005,01300  根据要求
21904-05001221橙色 RAL 200438,52067,5485220005,01300  根据要求
21904-05001311橙色 RAL 200438,52067,5485310005,01300  根据要求
21904-05001321橙色 RAL 200438,52067,5485320005,01300  根据要求
21904-05001411橙色 RAL 200438,52067,5485410005,01300  根据要求
21904-05001421橙色 RAL 200438,52067,5485420005,01300  根据要求
21904-06001111橙色 RAL 200438,52067,5486110006,01250  根据要求
21904-06001121橙色 RAL 200438,52067,5486120006,01250  根据要求
21904-06001211橙色 RAL 200438,52067,5486210006,01250  根据要求
21904-06001221橙色 RAL 200438,52067,5486220006,01250  根据要求
21904-06001311橙色 RAL 200438,52067,5486310006,01250  根据要求
21904-06001321橙色 RAL 200438,52067,5486320006,01250  根据要求
21904-06001411橙色 RAL 200438,52067,5486410006,01250  根据要求
21904-06001421橙色 RAL 200438,52067,5486420006,01250  根据要求
21904-10001111橙色 RAL 200438,52067,54810110010,01150  根据要求
21904-10001121橙色 RAL 200438,52067,54810120010,01150  根据要求
21904-10001211橙色 RAL 200438,52067,54810210010,01150  根据要求
21904-10001221橙色 RAL 200438,52067,54810220010,01150  根据要求
21904-10001311橙色 RAL 200438,52067,54810310010,01150  根据要求
21904-10001321橙色 RAL 200438,52067,54810320010,01150  根据要求
21904-10001411橙色 RAL 200438,52067,54810410010,01150  根据要求
21904-10001421橙色 RAL 200438,52067,54810420010,01150  根据要求
21904-01002112黑色38,52067,548111000,102500  根据要求
21904-01002122黑色38,52067,548112000,102500  根据要求
21904-01002212黑色38,52067,548121000,102500  根据要求
21904-01002222黑色38,52067,548122000,102500  根据要求
21904-01002312黑色38,52067,548131000,102500  根据要求
21904-01002322黑色38,52067,548132000,102500  根据要求
21904-01002412黑色38,52067,548141000,102500  根据要求
21904-01002422黑色38,52067,548142000,102500  根据要求
21904-01001112黑色38,52067,5481110001,01500  根据要求
21904-01001122黑色38,52067,5481120001,01500  根据要求
21904-01001212黑色38,52067,5481210001,01500  根据要求
21904-01001222黑色38,52067,5481220001,01500  根据要求
21904-01001312黑色38,52067,5481310001,01500  根据要求
21904-01001322黑色38,52067,5481320001,01500  根据要求
21904-01001412黑色38,52067,5481410001,01500  根据要求
21904-01001422黑色38,52067,5481420001,01500  根据要求
21904-01501112黑色38,52067,5481,5110001,51500  根据要求
21904-01501122黑色38,52067,5481,5120001,51500  根据要求
21904-01501212黑色38,52067,5481,5210001,51500  根据要求
21904-01501222黑色38,52067,5481,5220001,51500  根据要求
21904-01501312黑色38,52067,5481,5310001,51500  根据要求
21904-01501322黑色38,52067,5481,5320001,51500  根据要求
21904-01501412黑色38,52067,5481,5410001,51500  根据要求
21904-01501422黑色38,52067,5481,5420001,51500  根据要求
21904-02001112黑色38,52067,5482110002,01500  根据要求
21904-02001122黑色38,52067,5482120002,01500  根据要求
21904-02001212黑色38,52067,5482210002,01500  根据要求
21904-02001222黑色38,52067,5482220002,01500  根据要求
21904-02001312黑色38,52067,5482310002,01500  根据要求
21904-02001322黑色38,52067,5482320002,01500  根据要求
21904-02001412黑色38,52067,5482410002,01500  根据要求
21904-02001422黑色38,52067,5482420002,01500  根据要求
21904-02501112黑色38,52067,5482,5110002,51500  根据要求
21904-02501122黑色38,52067,5482,5120002,51500  根据要求
21904-02501212黑色38,52067,5482,5210002,51500  根据要求
21904-02501222黑色38,52067,5482,5220002,51500  根据要求
21904-02501312黑色38,52067,5482,5310002,51500  根据要求
21904-02501322黑色38,52067,5482,5320002,51500  根据要求
21904-02501412黑色38,52067,5482,5410002,51500  根据要求
21904-02501422黑色38,52067,5482,5420002,51500  根据要求
21904-03001112黑色38,52067,5483110003,01500  根据要求
21904-03001122黑色38,52067,5483120003,01500  根据要求
21904-03001212黑色38,52067,5483210003,01500  根据要求
21904-03001222黑色38,52067,5483220003,01500  根据要求
21904-03001312黑色38,52067,5483310003,01500  根据要求
21904-03001322黑色38,52067,5483320003,01500  根据要求
21904-03001412黑色38,52067,5483410003,01500  根据要求
21904-03001422黑色38,52067,5483420003,01500  根据要求
21904-04001112黑色38,52067,5484110004,01375  根据要求
21904-04001122黑色38,52067,5484120004,01375  根据要求
21904-04001212黑色38,52067,5484210004,01375  根据要求
21904-04001222黑色38,52067,5484220004,01375  根据要求
21904-04001312黑色38,52067,5484310004,01375  根据要求
21904-04001322黑色38,52067,5484320004,01375  根据要求
21904-04001412黑色38,52067,5484410004,01375  根据要求
21904-04001422黑色38,52067,5484420004,01375  根据要求
21904-05001112黑色38,52067,5485110005,01300  根据要求
21904-05001122黑色38,52067,5485120005,01300  根据要求
21904-05001212黑色38,52067,5485210005,01300  根据要求
21904-05001222黑色38,52067,5485220005,01300  根据要求
21904-05001312黑色38,52067,5485310005,01300  根据要求
21904-05001322黑色38,52067,5485320005,01300  根据要求
21904-05001412黑色38,52067,5485410005,01300  根据要求
21904-05001422黑色38,52067,5485420005,01300  根据要求
21904-06001112黑色38,52067,5486110006,01250  根据要求
21904-06001122黑色38,52067,5486120006,01250  根据要求
21904-06001212黑色38,52067,5486210006,01250  根据要求
21904-06001222黑色38,52067,5486220006,01250  根据要求
21904-06001312黑色38,52067,5486310006,01250  根据要求
21904-06001322黑色38,52067,5486320006,01250  根据要求
21904-06001412黑色38,52067,5486410006,01250  根据要求
21904-06001422黑色38,52067,5486420006,01250  根据要求
21904-10001112黑色38,52067,54810110010,01150  根据要求
21904-10001122黑色38,52067,54810120010,01150  根据要求
21904-10001212黑色38,52067,54810210010,01150  根据要求
21904-10001222黑色38,52067,54810220010,01150  根据要求
21904-10001312黑色38,52067,54810310010,01150  根据要求
21904-10001322黑色38,52067,54810320010,01150  根据要求
21904-10001412黑色38,52067,54810410010,01150  根据要求
21904-10001422黑色38,52067,54810420010,01150  根据要求