norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:铝制。规格:黑色阳极氧化提示:带自贴型背面或带孔的刚性规格铝制码尺。横截面 15 x 2 mm。

通过黑色阳极氧化处理表面和高对比度刻度可防反光读取。刻度经过深度激光处理。
根据要求:– 右侧/下部或中间零点
– 上部/右侧或两侧刻度
– 其他长度
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21882 自贴型或带孔铝制码尺 334 kB

图片(总概述)

自贴型或带孔铝制码尺

商品选择/筛选

订货号产品类型固定方式类型 1零点分度刻度BHLL1CAD配件价格订购
21882-000010X0250码尺自贴型水平左侧1 mm下部152250250 根据要求
21882-000010X0500码尺自贴型水平左侧1 mm下部152500500 根据要求
21882-000010X0750码尺自贴型水平左侧1 mm下部152750750 根据要求
21882-000010X1000码尺自贴型水平左侧1 mm下部15210001000 根据要求
21882-010010X0250码尺自贴型垂直上方1 mm左侧152250250 根据要求
21882-010010X0500码尺自贴型垂直上方1 mm左侧152500500 根据要求
21882-010010X0750码尺自贴型垂直上方1 mm左侧152750750 根据要求
21882-010010X1000码尺自贴型垂直上方1 mm左侧15210001000 根据要求
21882-100010X0250码尺固定孔水平左侧1 mm下部152250260 根据要求
21882-100010X0500码尺固定孔水平左侧1 mm下部152500510 根据要求
21882-100010X0750码尺固定孔水平左侧1 mm下部152750760 根据要求
21882-100010X1000码尺固定孔水平左侧1 mm下部15210001010 根据要求
21882-110010X0250码尺固定孔垂直上方1 mm左侧152250260 根据要求
21882-110010X0500码尺固定孔垂直上方1 mm左侧152500510 根据要求
21882-110010X0750码尺固定孔垂直上方1 mm左侧152750760 根据要求
21882-110010X1000码尺固定孔垂直上方1 mm左侧15210001010 根据要求
21882-0001游尺自贴型水平左侧-上部15240- 根据要求
21882-0101游尺自贴型垂直上方-右侧15240- 根据要求
21882-00零位标记自贴型水平---15230- 根据要求
21882-01零位标记自贴型垂直---15230- 根据要求
21882-1001游尺固定孔水平左侧-上部15240- 根据要求
21882-1101游尺固定孔垂直上方-右侧15240- 根据要求
21882-10零位标记固定孔水平---15230- 根据要求
21882-11零位标记固定孔垂直---15230- 根据要求