norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:钝化。提示:实心型螺套用于修复并再次利用受损、烂牙以及咬死的螺孔。借此修复贵重的部件。
实心型螺套适用于多种材料,包括轻金属合金及铸件。M6以下为2个锁销,超过M6的螺套带4个锁销。
公差:
公差等级依照不同螺纹,例如螺柱螺纹6g,其它尺寸±0.25 mm。
工件上螺纹孔过大或者间距需要调整时,可以选用此类螺套。

详细技术参数参见螺套操作说明书。
优点:- 安装简易便捷。
- 通过锁销固定,避免由于由于受力或振动导致的扭矩。
- 使用专用安装工具安装,不需要其它工具。
图纸提示:
1) 止动楔块
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07662 螺套 实心型 244 kB

图纸

螺套 实心型

商品选择/筛选

订货号D2
外螺纹
L
长度
安装
钻孔 Ø
安装
定位孔 Ø
+0.25
安装孔
丝攻规格
安装孔
最小
螺纹深度
取出
钻孔 Ø
取出
钻孔深度
安装工具订货号CAD配件价格订购
07662-08M886,98,3M89,55,5407662-808  根据要求
07662-10X125M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807662-810  根据要求
07662-12X125M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807662-812  根据要求
07662-14X15M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807662-814  根据要求
07662-16X15M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807662-816  根据要求
07662-18X15M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807662-818  根据要求
07662-20X15M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807662-820  根据要求
07662-22X15M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407662-822  根据要求
07662-24X15M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407662-824  根据要求
07662-30X2M30x2302830,3M30x234,525,86,407662-830  根据要求