|
|
产品说明材料:把手和铝制调整螺栓。 衬套和钢制销钉 5.8。规格:把手和调节螺栓经过阳极氧化处理。 衬套经过黑色氧化处理,螺栓镀锌。提示:所需的扭矩借助调节螺钉和刻度尺来调整。通过侧面安装的紧固螺栓,可以确保设定的值。当达到设定的扭矩后,扭矩手柄触发声音和感觉。松动力矩大于拧紧力矩,因此扭矩手柄能够毫无问题地再次松开。
带内螺纹的类型在调节螺栓中具有一个通孔,因此扭矩手柄也可用在螺纹杆上。
设定扭矩的精确度为 ±5%。根据要求:其他螺纹长度。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
订货号 | 尺寸 | D
| D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | L | 扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07124-105X30 | 1 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,05 - 0,15 |  | | 根据要求 | | 07124-105X40 | 1 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,05 - 0,15 |  | | 根据要求 | | 07124-106X30 | 1 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,1 - 0,25 |  | | 根据要求 | | 07124-106X40 | 1 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,1 - 0,25 |  | | 根据要求 | | 07124-208X40 | 2 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,25 - 0,5 |  | | 根据要求 | | 07124-208X50 | 2 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,25 - 0,5 |  | | 根据要求 | | 07124-210X40 | 2 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,5 - 1 |  | | 根据要求 | | 07124-210X50 | 2 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,5 - 1 |  | | 根据要求 | |
|
|
|