norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4305。

规格:钢制,经渗碳硬化,电镀锌。
不锈钢,亮色。
提示:自攻螺套可为硬度较低的材料建立高负载能力、耐磨损、抗振的螺纹连接,如铝、铝合金、黄铜、青铜、铸铁、热固性塑料和热塑性塑料。

螺套底部为锥形,配备自攻槽。将螺套旋入预制的固定孔内,其可以自行攻丝。保障在支承材料内绝对安全且稳定的锚固。

内螺纹 D1 符合 ISO:6 H。

在某些材料中,开槽型自攻螺套会在自攻槽的部分略微向内弹性收紧。借此达到一定的螺纹锁紧效果。如果并不希望这样,建议采用开孔型自攻螺套。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07652 自攻螺套 带切槽 264 kB

图纸

自攻螺套 带切槽

商品选择/筛选

订货号

主体
材料
D1
内螺纹
D2L
长度
PT
min.
R min.
合金
R min.
铸铁
R min.
塑料
手工装配工具订货号机械装配工具订货号CAD配件价格订购
07652-03钢制M3560,5811,51,2507652-80307652-903 根据要求
07652-04钢制M46,580,75101,31,951,607652-80407652-904 根据要求
07652-05钢制M58101131,62,4207652-80507652-905 根据要求
07652-06钢制M610141,517232,507652-80607652-906 根据要求
07652-08钢制M812151,5182,43,6307652-80807652-908 根据要求
07652-10钢制M1014181,5222,84,23,507652-81007652-910 根据要求
07652-12钢制M1216221,5263,24,8407652-81207652-912 根据要求
07652-16钢制M1620221,527465-07652-916 根据要求
07652-103不锈钢M3560,5811,51,2507652-80307652-903 根据要求
07652-104不锈钢M46,580,75101,31,951,607652-80407652-904 根据要求
07652-105不锈钢M58101131,62,4207652-80507652-905 根据要求
07652-106不锈钢M610141,517232,507652-80607652-906 根据要求
07652-108不锈钢M812151,5182,43,6307652-80807652-908 根据要求
07652-110不锈钢M1014181,5222,84,23,507652-81007652-910 根据要求
07652-112不锈钢M1216221,5263,24,8407652-81207652-912 根据要求
07652-116不锈钢M1620221,527465-07652-916 根据要求