07134
扭矩螺栓 带球销
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销
扭矩螺栓及螺套
扭矩螺栓 带球销
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
易切削钢。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
旋钮的扭矩通过两个弹簧顶珠传导,达到所设定的扭矩后旋钮可以自由转动。
通过顶部的螺纹销可以调节设定扭矩。
这种扭矩螺栓尤其适合与压紧块(07138、07140 或 07141)配合,夹紧倾斜的工件。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 07134 扭矩螺栓 带球销
142 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
D3
H
L
L1
L2
F1
N
F2
N
R
筛选
07134-06X
M6
25
4,5
4,1
20
40/60
6
2,5
40
800
3
07134-08X
M8
25
6
5,3
20
60/80
7,5
3
40
650
5
07134-10X
M10
25
8
7,2
20
60/80
9
4,5
40
550
6
07134-12X
M12
25
8
7,2
20
80/100
10
4,5
40
450
6
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-21
|
>
|
>>
07124
扭矩手柄
精密规格
07125
扭矩滚花旋钮
07126
扭矩三角旋钮
07130
扭矩螺栓 带压紧销
07131
扭矩螺栓 带连接头
07132
扭矩螺栓 带支撑销
07133
扭矩把手
07138
压紧块
07645
HeliCoil®plus 螺套
07652
自攻螺套 带切槽
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-21
|
>
|
>>