07133
扭矩把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销
扭矩螺栓及螺套
扭矩把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
螺母 易切削钢螺
把手 灰铸铁 GJL 250
规格:
黑色氧化处理螺母。
亮色手柄。
提示:
扭矩把手的扭矩通过两个弹簧顶珠传导,达到所设定的扭矩后把手可以自由转动。
通过顶部的螺纹销可以调节设定扭矩。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 07133 扭矩把手
121 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
L
L1
L2
L3
F1
N
F2
N
CAD
配件
价格
订购
07133-08
M8
60
20
12
22
13
40
40
900
根据要求
07133-10
M10
60
20
12
22
13
40
40
700
根据要求
07133-12
M12
60
20
12
22
13
40
40
500
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-21
|
>
|
>>
07124
扭矩手柄
精密规格
07125
扭矩滚花旋钮
07126
扭矩三角旋钮
07130
扭矩螺栓 带压紧销
07131
扭矩螺栓 带连接头
07132
扭矩螺栓 带支撑销
07134
扭矩螺栓 带球销
07138
压紧块
07645
HeliCoil®plus 螺套
07652
自攻螺套 带切槽
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-21
|
>
|
>>