07126
扭矩三角旋钮
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销
扭矩螺栓及螺套
扭矩三角旋钮
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
玻璃珠增强热塑性塑料手柄。
热塑性塑料护盖。
不锈钢制件,淬火。
规格:
黑灰色手柄和护盖 (RAL 7021)。
不锈钢,电解抛光。
提示:
一旦达到最大扭矩,将通过咔哒声发出信号。把手能达到的最大扭矩参见表格。
根据要求:
更多内螺纹、最大扭矩和颜色。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 07126 扭矩三角旋钮
149 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
H
H1
T
扭矩
Nm
CAD
配件
价格
订购
07126-180085
M8
80
29,2
53,5
31
13
5
根据要求
07126-180105
M10
80
29,2
53,5
31
13
5
根据要求
07126-180125
M12
80
29,2
53,5
31
13
5
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-21
|
>
|
>>
07124
扭矩手柄
精密规格
07125
扭矩滚花旋钮
07130
扭矩螺栓 带压紧销
07131
扭矩螺栓 带连接头
07132
扭矩螺栓 带支撑销
07133
扭矩把手
07134
扭矩螺栓 带球销
07138
压紧块
07645
HeliCoil®plus 螺套
07652
自攻螺套 带切槽
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-21
|
>
|
>>