norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:钝化。提示:螺套用于修复并再次利用受损、烂牙以及咬死的螺孔。借此修复贵重的部件。螺套适用于多种材料,包括轻金属合金及铸件。M6以下为2个锁销,超过M6的螺套带4个锁销。
公差:
公差等级依照不同螺纹,例如螺母螺纹6H、螺柱螺纹6g,其它尺寸±0.25 mm。剩余尺寸 ±0.25 mm。

凭借增强型螺套,我们还提供具有强化截面的辅助型号,用于负载增加的应用情况。

技术提示参见螺套的操作指导书。
优点:- 安装简易便捷。
- 通过锁销固定,避免由于由于受力或振动导致的扭矩。
- 使用专用安装工具安装,不需要其它工具。
图纸提示:
1) 止动楔块
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07661 螺套 加强型 273 kB

图纸

螺套 加强型

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D1
内螺纹
D2
外螺纹
L
长度
安装
钻孔 Ø
安装
定位孔 Ø
+0.25
安装孔
丝攻规格
安装孔
最小
螺纹深度
取出
钻孔 Ø
取出
钻孔深度
安装工具订货号CAD配件价格订购
07661-04钢制M4M886,98,3M89,55,5407661-804  根据要求
07661-05钢制M5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805  根据要求
07661-06钢制M6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806  根据要求
07661-08钢制M8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  根据要求
07661-08X1钢制M8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  根据要求
07661-10钢制M10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  根据要求
07661-10X125钢制M10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  根据要求
07661-12钢制M12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  根据要求
07661-12X125钢制M12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  根据要求
07661-14钢制M14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  根据要求
07661-14X15钢制M14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  根据要求
07661-16钢制M16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  根据要求
07661-16X15钢制M16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  根据要求
07661-18X15钢制M18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818  根据要求
07661-20钢制M20M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820  根据要求
07661-20X15钢制M20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820  根据要求
07661-22X15钢制M22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,407661-822  根据要求
07661-24钢制M24M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824  根据要求
07661-24X2钢制M24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824  根据要求
07661-104不锈钢M4M886,98,3M89,55,5407661-804  根据要求
07661-105不锈钢M5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805  根据要求
07661-106不锈钢M6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806  根据要求
07661-108不锈钢M8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  根据要求
07661-108X1不锈钢M8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808  根据要求
07661-110不锈钢M10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  根据要求
07661-110X125不锈钢M10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810  根据要求
07661-112不锈钢M12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  根据要求
07661-112X125不锈钢M12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812  根据要求
07661-114不锈钢M14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  根据要求
07661-114X15不锈钢M14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814  根据要求
07661-116不锈钢M16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  根据要求
07661-116X15不锈钢M16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816  根据要求
07661-118X15不锈钢M18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818  根据要求
07661-120不锈钢M20M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820  根据要求
07661-120X15不锈钢M20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820  根据要求
07661-122X15不锈钢M22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,407661-822  根据要求
07661-124不锈钢M24M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824  根据要求
07661-124X2不锈钢M24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824  根据要求