norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料、规格:钢制,黑色氧化处理。提示:用于楔入楔块的装配工具。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07661 加强型螺套安装工具 106 kB

商品选择/筛选

订货号

适用
内螺纹
D1
CAD配件价格订购
07661-804M4根据要求
07661-805M5根据要求
07661-806M6根据要求
07661-808M8/M8x1根据要求
07661-810M10/M10x1,25根据要求
07661-812M12/M12x1,25根据要求
07661-814M14/M14x1,5根据要求
07661-816M16/M16x1,5根据要求
07661-818M18x1,5根据要求
07661-820M20/M20x1,5根据要求
07661-822M22x1,5根据要求
07661-824M24/M24x2根据要求