norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:钝化。提示:螺套用于修复并再次利用受损、烂牙以及咬死的螺孔。借此修复贵重的部件。
螺套适用于多种材料,包括轻金属合金及铸件。M6以下为2个锁销,超过M6的螺套带4个锁销。
公差:
公差等级依照不同螺纹,例如螺母螺纹6H、螺柱螺纹6g,其它尺寸±0.25 mm。剩余尺寸 ± 0.25 mm。

技术提示参见螺套的操作指导书。
优点:- 安装简易便捷。
- 通过锁销固定,避免由于由于受力或振动导致的扭矩。
- 使用专用安装工具安装,不需要其它工具。
图纸提示:
1) 止动楔块
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07660 螺套 234 kB

图纸

螺套

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D1
内螺纹
D2
外螺纹
L
长度
安装
钻孔 Ø
安装
定位孔 Ø
+0.25
安装孔
丝攻规格
安装孔
最小
螺纹深度
取出
钻孔 Ø
取出
钻孔深度
安装工具订货号CAD配件价格订购
07660-05钢制M5M886,98,3M89,55,5407660-805  根据要求
07660-06钢制M6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  根据要求
07660-08钢制M8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  根据要求
07660-08X1钢制M8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  根据要求
07660-10钢制M10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  根据要求
07660-10X125钢制M10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  根据要求
07660-12钢制M12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  根据要求
07660-12X125钢制M12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  根据要求
07660-105不锈钢M5M886,98,3M89,55,5407660-805  根据要求
07660-106不锈钢M6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  根据要求
07660-108不锈钢M8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  根据要求
07660-108X1不锈钢M8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  根据要求
07660-110不锈钢M10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  根据要求
07660-110X125不锈钢M10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  根据要求
07660-112不锈钢M12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  根据要求
07660-112X125不锈钢M12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  根据要求