norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4305。

规格:钢制,经渗碳硬化,电镀锌。
不锈钢,亮色。
提示:自攻螺套可为硬度较低的材料建立高负载能力、耐磨损、抗振的螺纹连接,如铝、铝合金、黄铜、青铜、铸铁、热固性塑料和热塑性塑料。

螺套底部为锥形,配备自攻槽。将螺套旋入预制的固定孔内,其可以自行攻丝。保障在支承材料内绝对安全且稳定的锚固。

内螺纹 D1 符合 ISO:6 H。

开孔型自攻螺套尤其适用难于切削的材料。通过加厚壁面,可以借助三个自攻孔提供更大的作用力。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07653 自攻螺套 带侧孔 253 kB

图纸

自攻螺套 带侧孔

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D1
内螺纹
D2

L
长度
PT
min.
R min.
合金
R min.
铸铁
R min.
塑料
手工装配工具订货号机械装配工具订货号CAD配件价格订购
07653-03钢制M3540,6611,51,2507652-80307652-903  根据要求
07653-04钢制M46,560,881,31,951,607652-80407652-904  根据要求
07653-05钢制M587191,62,4207652-80507652-905  根据要求
07653-06钢制M61081,2510232,507652-80607652-906  根据要求
07653-08钢制M81291,5112,43,6307652-80807652-908  根据要求
07653-10钢制M1014101,5132,84,23,507652-81007652-910  根据要求
07653-12钢制M1216121,75153,24,8407652-81207652-912  根据要求
07653-103不锈钢M3540,6611,51,2507652-80307652-903  根据要求
07653-104不锈钢M46,560,881,31,951,607652-80407652-904  根据要求
07653-105不锈钢M587191,62,4207652-80507652-905  根据要求
07653-106不锈钢M61081,2510232,507652-80607652-906  根据要求
07653-108不锈钢M81291,5112,43,6307652-80807652-908  根据要求
07653-110不锈钢M1014101,5132,84,23,507652-81007652-910  根据要求
07653-112不锈钢M1216121,75153,24,8407652-81207652-912  根据要求