norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:渗碳钢、调质钢或不锈钢。规格:C / D型:
渗碳钢,表面硬化,磷酸锰。
表面硬化深度 Eht (450 HV 1) 0.2+0.2。
表面硬度 (550 + 100) HV 10

G 型:
调质钢,经调质处理 (350 + 80) HV 30。

C / D / G 型:
不锈钢,亮色。
提示:沉孔安装需选用G型锥座。图纸提示:
C 型: 球面垫圈
D 型: 锥形座
G 型: 锥形座
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07420 球面垫圈 DIN 6319,10/01版 202 kB
 固定件标准概览 980 kB

图片(总概述)

球面垫圈 DIN 6319,10/01版

球面垫圈 DIN 6319,10/01版

更多信息

图纸

球面垫圈 DIN 6319,10/01版

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
渗碳钢
经渗碳硬化处理
订货号
不锈钢
亮色
类型

D1D2HH1R1负载能力
max. kN
(静态负载)
筛选
07420-105-C5,2510,520,47,56,5
07420-10607420-0106C6,4122,30,799/6
07420-10807420-0108C8,4173,20,61217/12
07420-11007420-0110C10,52140,81526/16
07420-11207420-0112C13244,61,11738/24
07420-114-C152851,22253
07420-11607420-0116C17305,31,32273/45
07420-12007420-0120C21366,3227117/71
07420-12407420-0124C25448,22,432168/105
07420-13007420-0130C315611,23,641269/191
07420-13607420-0136C3768144,650394/-
07420-14207420-0142C4378176,558542/-
07420-14807420-0148C509221867714/-
07420-156-C58103239,579960
07420-164-C661202712931269

球面垫圈,DIN 6319,10/01 版

更多信息

图纸

球面垫圈,DIN 6319,10/01 版

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
渗碳钢
经渗碳硬化处理
订货号
不锈钢
亮色
类型

D1D2D5HH2负载能力
max. kN
(静态负载)
筛选
07420-205-D610,59,252,13,16,5
07420-20607420-0206D7,112112,84,29/6
07420-20807420-0208D9,61714,53,55,617/12
07420-21007420-0210D122118,54,26,526/16
07420-21207420-0212D14,224205838/24
07420-214-D16,52824,85,68,553
07420-21607420-0216D1930266,29,573/45
07420-22007420-0220D23,236317,511,7117/71
07420-22407420-0224D2844379,515,2168/105
07420-23007420-0230D3556491219,2269/191
07420-23607420-0236D4268601523,5394/-
07420-24207420-0242D4978701829542/-
07420-24807420-0248D5692822235,5714/-
07420-256-D65103922539,7960
07420-264-D751201103046,51269

球面垫圈,G 型,DIN 6319,10/01 版

更多信息

图纸

球面垫圈,G 型,DIN 6319,10/01 版

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
调质钢
经调质
订货号
不锈钢
亮色
类型

D1D2D5HH2负载能力
max. kN
(静态负载)
筛选
07420-305-G6159,252,53,56,5
07420-30607420-0306G7,1171145,49/6
07420-30807420-0308G9,62414,557,117/12
07420-31007420-0310G123018,557,326/16
07420-31207420-0312G14,236206938/24
07420-314-G16,54024,869,553
07420-31607420-0316G194426710,473/45
07420-32007420-0320G23,25031812,2117/71
07420-32407420-0324G2860371015,7168/105
07420-33007420-0330G3568491219,7269/191
07420-336-G4280601220,3394