norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢或不锈钢。规格:渗碳钢,表面硬化,磷酸锰。
表面硬化深度 Eht (450 HV 1) 0.2+0.2。
表面硬度 (550 + 100) HV 10

不锈钢,亮色。
提示:沉孔安装需选用G型锥座。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07420_D 球面垫圈,DIN 6319,10/01 版 195 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

球面垫圈,DIN 6319,10/01 版

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
渗碳钢
经渗碳硬化处理
订货号
不锈钢
亮色
类型

D1D2D5HH2负载能力
max. kN
(静态负载)
筛选
07420-205-D610,59,252,13,16,5
07420-20607420-0206D7,112112,84,29/6
07420-20807420-0208D9,61714,53,55,617/12
07420-21007420-0210D122118,54,26,526/16
07420-21207420-0212D14,224205838/24
07420-214-D16,52824,85,68,553
07420-21607420-0216D1930266,29,573/45
07420-22007420-0220D23,236317,511,7117/71
07420-22407420-0224D2844379,515,2168/105
07420-23007420-0230D3556491219,2269/191
07420-23607420-0236D4268601523,5394/-
07420-24207420-0242D4978701829542/-
07420-24807420-0248D5692822235,5714/-
07420-256-D65103922539,7960
07420-264-D751201103046,51269