norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢或不锈钢规格:提示:沉孔安装需选用G型锥座。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07420_G 球面垫圈,G 型,DIN 6319,10/01 版 191 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

球面垫圈,G 型,DIN 6319,10/01 版

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
调质钢
经调质
订货号
不锈钢
亮色
类型

D1D2D5HH2负载能力
max. kN
(静态负载)
筛选
07420-305-G6159,252,53,56,5
07420-30607420-0306G7,1171145,49/6
07420-30807420-0308G9,62414,557,117/12
07420-31007420-0310G123018,557,326/16
07420-31207420-0312G14,236206938/24
07420-314-G16,54024,869,553
07420-31607420-0316G194426710,473/45
07420-32007420-0320G23,25031812,2117/71
07420-32407420-0324G2860371015,7168/105
07420-33007420-0330G3568491219,7269/191
07420-336-G4280601220,3394