|
|
07420_D球面垫圈,DIN 6319,10/01 版 |
返回 |
|
|
产品说明材料:渗碳钢或不锈钢。规格:渗碳钢,表面硬化,磷酸锰。 表面硬化深度 Eht (450 HV 1) 0.2+0.2。 表面硬度 (550 + 100) HV 10
不锈钢,亮色。 提示:沉孔安装需选用G型锥座。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 主体 表面 | 类型 | D1 | D2 | D5 | H | H2 | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07420-205 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 |  | | 根据要求 | | 07420-206 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 |  | | 根据要求 | | 07420-208 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 |  | | 根据要求 | | 07420-210 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 |  | | 根据要求 | | 07420-212 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 |  | | 根据要求 | | 07420-214 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 |  | | 根据要求 | | 07420-216 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 |  | | 根据要求 | | 07420-220 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 |  | | 根据要求 | | 07420-224 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 |  | | 根据要求 | | 07420-230 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 |  | | 根据要求 | | 07420-236 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 |  | | 根据要求 | | 07420-242 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 |  | | 根据要求 | | 07420-248 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 |  | | 根据要求 | | 07420-256 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 |  | | 根据要求 | | 07420-264 | 渗碳钢 | 经渗碳硬化处理 | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 |  | | 根据要求 | | 07420-0206 | 不锈钢 | 亮色 | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 |  | | 根据要求 | | 07420-0208 | 不锈钢 | 亮色 | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 |  | | 根据要求 | | 07420-0210 | 不锈钢 | 亮色 | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 07420-0212 | 不锈钢 | 亮色 | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 |  | | 根据要求 | | 07420-0216 | 不锈钢 | 亮色 | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 |  | | 根据要求 | | 07420-0220 | 不锈钢 | 亮色 | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 |  | | 根据要求 | | 07420-0224 | 不锈钢 | 亮色 | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 |  | | 根据要求 | | 07420-0230 | 不锈钢 | 亮色 | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 |  | | 根据要求 | | 07420-0236 | 不锈钢 | 亮色 | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - |  | | 根据要求 | | 07420-0242 | 不锈钢 | 亮色 | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - |  | | 根据要求 | | 07420-0248 | 不锈钢 | 亮色 | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - |  | | 根据要求 | |
|
|