norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:渗碳钢、调质钢或不锈钢。规格:C / D型:
渗碳钢,表面硬化,磷酸锰。
表面硬化深度 Eht (450 HV 1) 0.2+0.2。
表面硬度 (550 + 100) HV 10

G 型:
调质钢,经调质处理 (350 + 80) HV 30。

C / D / G 型:
不锈钢,亮色。
提示:沉孔安装需选用G型锥座。图纸提示:
C 型: 球面垫圈
D 型: 锥形座
G 型: 锥形座
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07420 球面垫圈 DIN 6319,10/01版 202 kB
 固定件标准概览 980 kB

图片(总概述)

球面垫圈 DIN 6319,10/01版

球面垫圈 DIN 6319,10/01版

更多信息

图纸

球面垫圈 DIN 6319,10/01版

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
主体
表面
类型D1D2HH1R1负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
07420-105渗碳钢经渗碳硬化处理C5,2510,520,47,56,5 根据要求
07420-106渗碳钢经渗碳硬化处理C6,4122,30,799 根据要求
07420-108渗碳钢经渗碳硬化处理C8,4173,20,61217 根据要求
07420-110渗碳钢经渗碳硬化处理C10,52140,81526 根据要求
07420-112渗碳钢经渗碳硬化处理C13244,61,11738 根据要求
07420-114渗碳钢经渗碳硬化处理C152851,22253 根据要求
07420-116渗碳钢经渗碳硬化处理C17305,31,32273 根据要求
07420-120渗碳钢经渗碳硬化处理C21366,3227117 根据要求
07420-124渗碳钢经渗碳硬化处理C25448,22,432168 根据要求
07420-130渗碳钢经渗碳硬化处理C315611,23,641269 根据要求
07420-136渗碳钢经渗碳硬化处理C3768144,650394 根据要求
07420-142渗碳钢经渗碳硬化处理C4378176,558542 根据要求
07420-148渗碳钢经渗碳硬化处理C509221867714 根据要求
07420-156渗碳钢经渗碳硬化处理C58103239,579960 根据要求
07420-164渗碳钢经渗碳硬化处理C661202712931269 根据要求
07420-0106不锈钢亮色C6,4122,30,796 根据要求
07420-0108不锈钢亮色C8,4173,20,61212 根据要求
07420-0110不锈钢亮色C10,52140,81516 根据要求
07420-0112不锈钢亮色C13244,61,11724 根据要求
07420-0116不锈钢亮色C17305,31,32245 根据要求
07420-0120不锈钢亮色C21366,322771 根据要求
07420-0124不锈钢亮色C25448,22,432105 根据要求
07420-0130不锈钢亮色C315611,23,641191 根据要求
07420-0136不锈钢亮色C3768144,650- 根据要求
07420-0142不锈钢亮色C4378176,558- 根据要求
07420-0148不锈钢亮色C509221867- 根据要求

球面垫圈,DIN 6319,10/01 版

更多信息

图纸

球面垫圈,DIN 6319,10/01 版

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
主体
表面
类型D1D2D5HH2负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
07420-205渗碳钢经渗碳硬化处理D610,59,252,13,16,5 根据要求
07420-206渗碳钢经渗碳硬化处理D7,112112,84,29 根据要求
07420-208渗碳钢经渗碳硬化处理D9,61714,53,55,617 根据要求
07420-210渗碳钢经渗碳硬化处理D122118,54,26,526 根据要求
07420-212渗碳钢经渗碳硬化处理D14,224205838 根据要求
07420-214渗碳钢经渗碳硬化处理D16,52824,85,68,553 根据要求
07420-216渗碳钢经渗碳硬化处理D1930266,29,573 根据要求
07420-220渗碳钢经渗碳硬化处理D23,236317,511,7117 根据要求
07420-224渗碳钢经渗碳硬化处理D2844379,515,2168 根据要求
07420-230渗碳钢经渗碳硬化处理D3556491219,2269 根据要求
07420-236渗碳钢经渗碳硬化处理D4268601523,5394 根据要求
07420-242渗碳钢经渗碳硬化处理D4978701829542 根据要求
07420-248渗碳钢经渗碳硬化处理D5692822235,5714 根据要求
07420-256渗碳钢经渗碳硬化处理D65103922539,7960 根据要求
07420-264渗碳钢经渗碳硬化处理D751201103046,51269 根据要求
07420-0206不锈钢亮色D7,112112,84,26 根据要求
07420-0208不锈钢亮色D9,61714,53,55,612 根据要求
07420-0210不锈钢亮色D122118,54,26,516 根据要求
07420-0212不锈钢亮色D14,224205824 根据要求
07420-0216不锈钢亮色D1930266,29,545 根据要求
07420-0220不锈钢亮色D23,236317,511,771 根据要求
07420-0224不锈钢亮色D2844379,515,2105 根据要求
07420-0230不锈钢亮色D3556491219,2191 根据要求
07420-0236不锈钢亮色D4268601523,5- 根据要求
07420-0242不锈钢亮色D4978701829- 根据要求
07420-0248不锈钢亮色D5692822235,5- 根据要求

球面垫圈,G 型,DIN 6319,10/01 版

更多信息

图纸

球面垫圈,G 型,DIN 6319,10/01 版

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
主体
表面
类型D1D2D5HH2负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
07420-305调质钢经调质G6159,252,53,56,5 根据要求
07420-306调质钢经调质G7,1171145,49 根据要求
07420-308调质钢经调质G9,62414,557,117 根据要求
07420-310调质钢经调质G123018,557,326 根据要求
07420-312调质钢经调质G14,236206938 根据要求
07420-314调质钢经调质G16,54024,869,553 根据要求
07420-316调质钢经调质G194426710,473 根据要求
07420-320调质钢经调质G23,25031812,2117 根据要求
07420-324调质钢经调质G2860371015,7168 根据要求
07420-330调质钢经调质G3568491219,7269 根据要求
07420-336调质钢经调质G4280601220,3394 根据要求
07420-0306不锈钢亮色G7,1171145,46 根据要求
07420-0308不锈钢亮色G9,62414,557,112 根据要求
07420-0310不锈钢亮色G123018,557,316 根据要求
07420-0312不锈钢亮色G14,236206924 根据要求
07420-0316不锈钢亮色G194426710,445 根据要求
07420-0320不锈钢亮色G23,25031812,271 根据要求
07420-0324不锈钢亮色G2860371015,7105 根据要求
07420-0330不锈钢亮色G3568491219,7191 根据要求