norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

调质钢,强度等级 10,EN AW-7075 或 不锈钢 1.4571.

规格:调质钢(黑色)。
铝制或不锈钢亮色。
提示:铝制 T 型槽螺母嵌有钢制螺套。

不锈钢强度:
Rm = 700 N/mm²,Rp0.2 = 450 N/mm²。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07060 T形螺母 DIN 508 增强型 209 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

T形螺母 DIN 508 增强型

商品选择/筛选

订货号主体
材料
主体
表面
槽宽B

B1D

HH1LCAD配件价格订购
07060-05调质钢经调质 (黑色)6105,6M58410 根据要求
07060-06调质钢经调质 (黑色)8137,6M610613 根据要求
07060-061调质钢经调质 (黑色)10159,6M612615 根据要求
07060-08调质钢经调质 (黑色)10159,6M812615 根据要求
07060-081调质钢经调质 (黑色)121811,6M814718 根据要求
07060-10调质钢经调质 (黑色)121811,6M1014718 根据要求
07060-082调质钢经调质 (黑色)142213,6M816822 根据要求
07060-101调质钢经调质 (黑色)142213,6M1016822 根据要求
07060-12调质钢经调质 (黑色)142213,6M1216822 根据要求
07060-121调质钢经调质 (黑色)162515,6M1218925 根据要求
07060-14调质钢经调质 (黑色)162515,6M1418925 根据要求
07060-122调质钢经调质 (黑色)182817,6M12201028 根据要求
07060-141调质钢经调质 (黑色)182817,6M14201028 根据要求
07060-16调质钢经调质 (黑色)182817,6M16201028 根据要求
07060-123调质钢经调质 (黑色)203219,6M12241232 根据要求
07060-161调质钢经调质 (黑色)203219,6M16241232 根据要求
07060-18调质钢经调质 (黑色)203219,6M18241232 根据要求
07060-124调质钢经调质 (黑色)223521,6M12281435 根据要求
07060-181调质钢经调质 (黑色)223521,6M18281435 根据要求
07060-20调质钢经调质 (黑色)223521,6M20281435 根据要求
07060-163调质钢经调质 (黑色)244023,6M16321640 根据要求
07060-201调质钢经调质 (黑色)244023,6M20321640 根据要求
07060-22调质钢经调质 (黑色)244023,6M22321640 根据要求
07060-164调质钢经调质 (黑色)284427,6M16361844 根据要求
07060-202调质钢经调质 (黑色)284427,6M20361844 根据要求
07060-24调质钢经调质 (黑色)284427,6M24361844 根据要求
07060-27调质钢经调质 (黑色)325031,5M27402050 根据要求
07060-241调质钢经调质 (黑色)365435,5M24442254 根据要求
07060-30调质钢经调质 (黑色)365435,5M30442254 根据要求
07060-36调质钢经调质 (黑色)426541,5M36522665 根据要求
07060-204铝制亮色6105,6M48410 根据要求
07060-206铝制亮色8137,6M610613 根据要求
07060-2061铝制亮色10159,6M612615 根据要求
07060-208铝制亮色121811,6M814718 根据要求
07060-210铝制亮色142213,6M1016822 根据要求
07060-216铝制亮色223521,6M16281435 根据要求
07060-806不锈钢 A4亮色8137,6M610613 根据要求
07060-808不锈钢 A4亮色10159,6M812615 根据要求
07060-810不锈钢 A4亮色121811,6M1014718 根据要求
07060-812不锈钢 A4亮色142213,6M1216822 根据要求
07060-814不锈钢 A4亮色162515,6M1418925 根据要求
07060-816不锈钢 A4亮色182817,6M16201028 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83