norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:渗碳钢、调质钢或不锈钢。规格:C / D型:
渗碳钢,表面硬化,磷酸锰。
表面硬化深度 Eht (450 HV 1) 0.2+0.2。
表面硬度 (550 + 100) HV 10

G 型:
调质钢,经调质处理 (350 + 80) HV 30。

C / D / G 型:
不锈钢,亮色。
提示:沉孔安装需选用G型锥座。图纸提示:
C 型: 球面垫圈
D 型: 锥形座
G 型: 锥形座
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07420 球面垫圈 DIN 6319,10/01版 202 kB
 固定件标准概览 980 kB

图片(总概述)

球面垫圈 DIN 6319,10/01版

商品选择/筛选

订货号材料

主体
表面
类型

D1D2D5H1H2R1负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
07420-105渗碳钢经渗碳硬化处理C5,2510,5-0,4-7,56,5 根据要求
07420-106渗碳钢经渗碳硬化处理C6,412-0,7-99 根据要求
07420-108渗碳钢经渗碳硬化处理C8,417-0,6-1217 根据要求
07420-110渗碳钢经渗碳硬化处理C10,521-0,8-1526 根据要求
07420-112渗碳钢经渗碳硬化处理C1324-1,1-1738 根据要求
07420-114渗碳钢经渗碳硬化处理C1528-1,2-2253 根据要求
07420-116渗碳钢经渗碳硬化处理C1730-1,3-2273 根据要求
07420-120渗碳钢经渗碳硬化处理C2136-2-27117 根据要求
07420-124渗碳钢经渗碳硬化处理C2544-2,4-32168 根据要求
07420-130渗碳钢经渗碳硬化处理C3156-3,6-41269 根据要求
07420-136渗碳钢经渗碳硬化处理C3768-4,6-50394 根据要求
07420-142渗碳钢经渗碳硬化处理C4378-6,5-58542 根据要求
07420-148渗碳钢经渗碳硬化处理C5092-8-67714 根据要求
07420-156渗碳钢经渗碳硬化处理C58103-9,5-79960 根据要求
07420-164渗碳钢经渗碳硬化处理C66120-12-931269 根据要求
07420-0106不锈钢亮色C6,412-0,7-96 根据要求
07420-0108不锈钢亮色C8,417-0,6-1212 根据要求
07420-0110不锈钢亮色C10,521-0,8-1516 根据要求
07420-0112不锈钢亮色C1324-1,1-1724 根据要求
07420-0116不锈钢亮色C1730-1,3-2245 根据要求
07420-0120不锈钢亮色C2136-2-2771 根据要求
07420-0124不锈钢亮色C2544-2,4-32105 根据要求
07420-0130不锈钢亮色C3156-3,6-41191 根据要求
07420-0136不锈钢亮色C3768-4,6-50- 根据要求
07420-0142不锈钢亮色C4378-6,5-58- 根据要求
07420-0148不锈钢亮色C5092-8-67- 根据要求
07420-205渗碳钢经渗碳硬化处理D610,59,25-3,1-6,5 根据要求
07420-206渗碳钢经渗碳硬化处理D7,11211-4,2-9 根据要求
07420-208渗碳钢经渗碳硬化处理D9,61714,5-5,6-17 根据要求
07420-210渗碳钢经渗碳硬化处理D122118,5-6,5-26 根据要求
07420-212渗碳钢经渗碳硬化处理D14,22420-8-38 根据要求
07420-214渗碳钢经渗碳硬化处理D16,52824,8-8,5-53 根据要求
07420-216渗碳钢经渗碳硬化处理D193026-9,5-73 根据要求
07420-220渗碳钢经渗碳硬化处理D23,23631-11,7-117 根据要求
07420-224渗碳钢经渗碳硬化处理D284437-15,2-168 根据要求
07420-230渗碳钢经渗碳硬化处理D355649-19,2-269 根据要求
07420-236渗碳钢经渗碳硬化处理D426860-23,5-394 根据要求
07420-242渗碳钢经渗碳硬化处理D497870-29-542 根据要求
07420-248渗碳钢经渗碳硬化处理D569282-35,5-714 根据要求
07420-256渗碳钢经渗碳硬化处理D6510392-39,7-960 根据要求
07420-264渗碳钢经渗碳硬化处理D75120110-46,5-1269 根据要求
07420-0206不锈钢亮色D7,11211-4,2-6 根据要求
07420-0208不锈钢亮色D9,61714,5-5,6-12 根据要求
07420-0210不锈钢亮色D122118,5-6,5-16 根据要求
07420-0212不锈钢亮色D14,22420-8-24 根据要求
07420-0216不锈钢亮色D193026-9,5-45 根据要求
07420-0220不锈钢亮色D23,23631-11,7-71 根据要求
07420-0224不锈钢亮色D284437-15,2-105 根据要求
07420-0230不锈钢亮色D355649-19,2-191 根据要求
07420-0236不锈钢亮色D426860-23,5-- 根据要求
07420-0242不锈钢亮色D497870-29-- 根据要求
07420-0248不锈钢亮色D569282-35,5-- 根据要求
07420-305调质钢经调质G6159,25-3,5-6,5 根据要求
07420-306调质钢经调质G7,11711-5,4-9 根据要求
07420-308调质钢经调质G9,62414,5-7,1-17 根据要求
07420-310调质钢经调质G123018,5-7,3-26 根据要求
07420-312调质钢经调质G14,23620-9-38 根据要求
07420-314调质钢经调质G16,54024,8-9,5-53 根据要求
07420-316调质钢经调质G194426-10,4-73 根据要求
07420-320调质钢经调质G23,25031-12,2-117 根据要求
07420-324调质钢经调质G286037-15,7-168 根据要求
07420-330调质钢经调质G356849-19,7-269 根据要求
07420-336调质钢经调质G428060-20,3-394 根据要求
07420-0306不锈钢亮色G7,11711-5,4-6 根据要求
07420-0308不锈钢亮色G9,62414,5-7,1-12 根据要求
07420-0310不锈钢亮色G123018,5-7,3-16 根据要求
07420-0312不锈钢亮色G14,23620-9-24 根据要求
07420-0316不锈钢亮色G194426-10,4-45 根据要求
07420-0320不锈钢亮色G23,25031-12,2-71 根据要求
07420-0324不锈钢亮色G286037-15,7-105 根据要求
07420-0330不锈钢亮色G356849-19,7-191 根据要求