norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:热塑性塑料曲柄。
热塑性塑料和钢制圆柱形手柄。
规格:黑灰色热塑性塑料。
钢制部件经过黑色氧化处理。
提示:轮毂盖散装发货。手动曲柄可通过十字销钉,或者用一个 DIN 6912 圆柱头螺栓和一个 DIN 7349 垫圈轴向通过键槽连接固定在轴上面。为了使安全型手柄处于操作位置,要执行两个调整操作:
- 将把手和旋转轴旋转至挡块位置 (90°)。
- 沿轴向方向将把手压入锁定位置。
在压入的位置,可以通过握持把手最舒适轻松地转动曲柄。松开后会自动摆回。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。
附件:07161 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912。图纸提示:
1) 十字孔相对于键槽偏移 90° 的位置
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06502 曲柄 带安全手柄 494 kB

图片(总概述)

曲柄 带安全手柄

曲柄 带安全手柄,无开槽的定位孔

更多信息

图纸

曲柄 带安全手柄,无开槽的定位孔

商品选择/筛选

订货号

类型 1类型 2材料AD

D2D7HH1H2H3H4LL2CAD配件价格订购
06502-1108定位孔无横孔热塑性塑料80248-84,247,528,513-10412,7 根据要求
06502-1110定位孔无横孔热塑性塑料802410-84,247,528,513-10412,7 根据要求
06502-1210定位孔无横孔热塑性塑料1002910-104,258,535,513-12915,7 根据要求
06502-1212定位孔无横孔热塑性塑料1002912-104,258,535,513-12915,7 根据要求
06502-1312定位孔无横孔热塑性塑料1253612-139824418,5-16119,5 根据要求
06502-1314定位孔无横孔热塑性塑料1253614-139824418,5-16119,5 根据要求
06502-11086定位孔带横孔热塑性塑料80248M684,247,528,5137,510412,7 根据要求
06502-11106定位孔带横孔热塑性塑料802410M684,247,528,5137,510412,7 根据要求
06502-12106定位孔带横孔热塑性塑料1002910M6104,258,535,5137,512915,7 根据要求
06502-12126定位孔带横孔热塑性塑料1002912M6104,258,535,5137,512915,7 根据要求
06502-13126定位孔带横孔热塑性塑料1253612M6139824418,57,516119,5 根据要求
06502-13146定位孔带横孔热塑性塑料1253614M6139824418,57,516119,5 根据要求

曲柄 带安全手柄,带开槽的定位孔

更多信息

图纸

曲柄 带安全手柄,带开槽的定位孔

商品选择/筛选

订货号

类型 1类型 2材料AB3D

D2D7HH1H2H3H4LL2TCAD配件价格订购
06502-110802带开槽的定位孔无横孔热塑性塑料802248-84,247,528,513-10412,79 根据要求
06502-111003带开槽的定位孔无横孔热塑性塑料8032410-84,247,528,513-10412,711,4 根据要求
06502-121003带开槽的定位孔无横孔热塑性塑料10032910-104,258,535,513-12915,711,4 根据要求
06502-121204带开槽的定位孔无横孔热塑性塑料10042912-104,258,535,513-12915,713,8 根据要求
06502-131204带开槽的定位孔无横孔热塑性塑料12543612-139824418,5-16119,513,8 根据要求
06502-131405带开槽的定位孔无横孔热塑性塑料12553614-139824418,5-16119,516,3 根据要求
06502-1108026带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料802248M684,247,528,5137,510412,79 根据要求
06502-1110036带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料8032410M684,247,528,5137,510412,711,4 根据要求
06502-1210036带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料10032910M6104,258,535,5137,512915,711,4 根据要求
06502-1212046带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料10042912M6104,258,535,5137,512915,713,8 根据要求
06502-1312046带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料12543612M6139824418,57,516119,513,8 根据要求
06502-1314056带开槽的定位孔带横孔热塑性塑料12553614M6139824418,57,516119,516,3 根据要求

曲柄 带安全手柄,内四角

更多信息

图纸

曲柄 带安全手柄,内四角

商品选择/筛选

订货号

类型 1类型 2材料AD

D7HH1H2H3H4LL2SWCAD配件价格订购
06502-2108内四角无横孔热塑性塑料8024-84,247,528,513-10412,78 根据要求
06502-2110内四角无横孔热塑性塑料8024-84,247,528,513-10412,710 根据要求
06502-2210内四角无横孔热塑性塑料10029-104,258,535,513-12915,710 根据要求
06502-2212内四角无横孔热塑性塑料10029-104,258,535,513-12915,712 根据要求
06502-2312内四角无横孔热塑性塑料12536-139824418,5-16119,512 根据要求
06502-2314内四角无横孔热塑性塑料12536-139824418,5-16119,514 根据要求
06502-21086内四角带横孔热塑性塑料8024M684,247,528,5137,510412,78 根据要求
06502-21106内四角带横孔热塑性塑料8024M684,247,528,5137,510412,710 根据要求
06502-22106内四角带横孔热塑性塑料10029M6104,258,535,5137,512915,710 根据要求
06502-22126内四角带横孔热塑性塑料10029M6104,258,535,5137,512915,712 根据要求
06502-23126内四角带横孔热塑性塑料12536M6139824418,57,516119,512 根据要求
06502-23146内四角带横孔热塑性塑料12536M6139824418,57,516119,514 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83