|
|
06502_PBON曲柄 带安全手柄,无开槽的定位孔 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料曲柄。 热塑性塑料和钢制圆柱形手柄。规格:黑灰色热塑性塑料。 钢制部件经过黑色氧化处理。提示:轮毂盖散装发货。为了使安全型手柄处于操作位置,要执行两个调整操作: - 将把手和旋转轴旋转至挡块位置 (90°)。 - 沿轴向方向将把手压入锁定位置。在被压入的位置处,可以通过握持把手最舒适轻松地转动曲柄。松开后会自动摆回。 如果是带横孔的规格,则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。附件:07161 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | 类型 2 | 材料 | A | D
| D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06502-1108 | 定位孔 | 无横孔 | 热塑性塑料 | 80 | 24 | 8 | - | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 根据要求 | | 06502-1110 | 定位孔 | 无横孔 | 热塑性塑料 | 80 | 24 | 10 | - | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 根据要求 | | 06502-1210 | 定位孔 | 无横孔 | 热塑性塑料 | 100 | 29 | 10 | - | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 根据要求 | | 06502-1212 | 定位孔 | 无横孔 | 热塑性塑料 | 100 | 29 | 12 | - | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 根据要求 | | 06502-1312 | 定位孔 | 无横孔 | 热塑性塑料 | 125 | 36 | 12 | - | 139 | 82 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 根据要求 | | 06502-1314 | 定位孔 | 无横孔 | 热塑性塑料 | 125 | 36 | 14 | - | 139 | 82 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 根据要求 | | 06502-11086 | 带键槽孔 | 安全 | 热塑性塑料 | 80 | 24 | 8 | M6 | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 根据要求 | | 06502-11106 | 带键槽孔 | 安全 | 热塑性塑料 | 80 | 24 | 10 | M6 | 84,2 | 47,5 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 根据要求 | | 06502-12106 | 带键槽孔 | 安全 | 热塑性塑料 | 100 | 29 | 10 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 根据要求 | | 06502-12126 | 带键槽孔 | 安全 | 热塑性塑料 | 100 | 29 | 12 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 根据要求 | | 06502-13126 | 带键槽孔 | 安全 | 热塑性塑料 | 125 | 36 | 12 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 根据要求 | | 06502-13146 | 带键槽孔 | 安全 | 热塑性塑料 | 125 | 36 | 14 | M6 | 139 | 82 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 根据要求 | |
|
|