norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
05280-03保护罩, 耐油, 型:B 倾斜, D=15 针对 M06, 氯丁橡胶 黑色 根据要求
07110-10650末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:A 钢制顶珠, M06, L=50,8, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 根据要求
07110-10660末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:A 钢制顶珠, M06, L=60,8, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 根据要求
07110-20650末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:B 钢制顶珠, M06, L=50,1, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 根据要求
07110-20660末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:B 钢制顶珠, M06, L=60,1, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 根据要求
07119-06X415压紧螺栓 M06X41,5, SW=3, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 根据要求
07119-06X515压紧螺栓 M06X51,5, SW=3, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 根据要求
07119-06X615压紧螺栓 M06X61,5, SW=3, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 根据要求
07119-106X413压紧螺栓 M06X41,3, SW=3, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM 根据要求
07119-106X513压紧螺栓 M06X51,3, SW=3, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM 根据要求
07119-106X613压紧螺栓 M06X61,3, SW=3, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM 根据要求
07120-06X30埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M06X24, L1=30, 钢制 根据要求
07120-06X35埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M06X29, L1=35, 钢制 根据要求
07120-06X40埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M06X34, L1=40, 钢制 根据要求
07120-06X50埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M06X44, L1=50, 钢制 根据要求
07121-06X30埋头螺栓 带球销 D1=M06X24,5, L1=30, 钢制 SW=3  根据要求
07121-06X35埋头螺栓 带球销 D1=M06X29,5, L1=35, 钢制 SW=3  根据要求
07121-06X40埋头螺栓 带球销 D1=M06X34,5, L1=40, 钢制 SW=3  根据要求
07121-06X50埋头螺栓 带球销 D1=M06X44,5, L1=50, 钢制 SW=3  根据要求
07140-06顶销 D1=12, 型:S, 钢制, 组件:钢制 根据要求
07142-06顶销 D1=15, 尺寸1, 型:A, 钢制 根据要求
07142-206顶销 D1=15, 尺寸1, 型:A, 聚酰胺 根据要求