|
|
产品说明材料:螺栓调质钢,强度等级至少为 10.9。 轴承钢或 POM 制滚珠。规格:黑色螺栓。 顶珠经硬化处理,亮色或 POM。提示:对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,可以选用B 型、C 型和 F 型波珠螺丝,其前端的半圆珠可以自适应多达9°的偏摆。
加长型专门作为“粘合销”而设计。可针对小型或中型系列便捷建立机械连接。图纸提示:B 型: 钢球 C 型: POM 珠 F 型: 齿面钢球 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | L | 顶珠 ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07110-2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07110-2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20420 | B | M4 | 1,4 | 19,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20425 | B | M4 | 1,4 | 24,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20430 | B | M4 | 1,4 | 29,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20435 | B | M4 | 1,4 | 34,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20440 | B | M4 | 1,4 | 39,8 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07110-2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20530 | B | M5 | 2 | 29,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20535 | B | M5 | 2 | 34,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20540 | B | M5 | 2 | 39,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07110-20550 | B | M5 | 2 | 49,6 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07110-2068 | B | M6 | 3 | 8,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-20630 | B | M6 | 3 | 30,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-20635 | B | M6 | 3 | 35,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-20640 | B | M6 | 3 | 40,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07110-20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 |  | | 根据要求 | | 07110-20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-20835 | B | M8 | 4,1 | 35,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-20840 | B | M8 | 4,1 | 40,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-21030 | B | M10 | 5,6 | 30,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-21040 | B | M10 | 5,6 | 40,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-21050 | B | M10 | 5,6 | 50,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-21060 | B | M10 | 5,6 | 60,3 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-21225 | B | M12 | 7 | 25,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-21235 | B | M12 | 7 | 35,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-21250 | B | M12 | 7 | 50,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-21260 | B | M12 | 7 | 60,2 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-21630 | B | M16 | 10,7 | 30 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-21640 | B | M16 | 10,7 | 40 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-21660 | B | M16 | 10,7 | 60 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-22030 | B | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | | 07110-22035 | B | M20 | 13,5 | 35 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | | 07110-22040 | B | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | | 07110-22050 | B | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | | 07110-22060 | B | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | | 07110-22435 | B | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 120 |  | | 根据要求 | | 07110-22440 | B | M24 | 15,8 | 40 | 18 | 12 | 120 |  | | 根据要求 | | 07110-22450 | B | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 120 |  | | 根据要求 | | 07110-22460 | B | M24 | 15,8 | 60 | 18 | 12 | 120 |  | | 根据要求 | | 07110-22480 | B | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 120 |  | | 根据要求 | | 07110-70412 | C | M4 | 1,8 | 11,9 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07110-70416 | C | M4 | 1,8 | 15,9 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07110-7046 | C | M4 | 1,8 | 5,9 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07110-7048 | C | M4 | 1,8 | 7,9 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07110-70410 | C | M4 | 1,8 | 9,9 | 2,5 | 2 | 0,3 |  | | 根据要求 | | 07110-70512 | C | M5 | 2,1 | 11,8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07110-70516 | C | M5 | 2,1 | 15,8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07110-70520 | C | M5 | 2,1 | 19,8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07110-70525 | C | M5 | 2,1 | 24,8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07110-7058 | C | M5 | 2,1 | 7,8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07110-70510 | C | M5 | 2,1 | 9,8 | 3 | 2,5 | 0,5 |  | | 根据要求 | | 07110-70610 | C | M6 | 3 | 10,3 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07110-70612 | C | M6 | 3 | 12,3 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07110-70616 | C | M6 | 3 | 16,3 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07110-70620 | C | M6 | 3 | 20,3 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07110-70625 | C | M6 | 3 | 25,3 | 4 | 3 | 0,9 |  | | 根据要求 | | 07110-70810 | C | M8 | 4,2 | 10,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07110-70812 | C | M8 | 4,2 | 12,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07110-70816 | C | M8 | 4,2 | 16,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07110-70820 | C | M8 | 4,2 | 20,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07110-70825 | C | M8 | 4,2 | 25,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07110-70830 | C | M8 | 4,2 | 30,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 07110-40810 | F | M8 | 4,5 | 10 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-40812 | F | M8 | 4,5 | 12 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-40816 | F | M8 | 4,5 | 16 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-40820 | F | M8 | 4,5 | 20 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-40825 | F | M8 | 4,5 | 25 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-40830 | F | M8 | 4,5 | 30 | 5,5 | 4 | 15 |  | | 根据要求 | | 07110-41012 | F | M10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-41016 | F | M10 | 6 | 16 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-41020 | F | M10 | 6 | 20 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-41025 | F | M10 | 6 | 25 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-41030 | F | M10 | 6 | 30 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-41035 | F | M10 | 6 | 35 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-41040 | F | M10 | 6 | 40 | 7 | 5 | 20 |  | | 根据要求 | | 07110-41216 | F | M12 | 7,2 | 16 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-41220 | F | M12 | 7,2 | 20 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-41225 | F | M12 | 7,2 | 25 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-41230 | F | M12 | 7,2 | 30 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-41240 | F | M12 | 7,2 | 40 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-41250 | F | M12 | 7,2 | 50 | 8,5 | 6 | 30 |  | | 根据要求 | | 07110-41620 | F | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-41625 | F | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-41635 | F | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-41650 | F | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-42030 | F | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | | 07110-42040 | F | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | | 07110-42050 | F | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | | 07110-42060 | F | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 90 |  | | 根据要求 | | 07110-42435 | F | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 120 |  | | 根据要求 | | 07110-42450 | F | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 120 |  | | 根据要求 | | 07110-42480 | F | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 120 |  | | 根据要求 | |
|
|