|
|
07111波珠螺丝,无栓头,不锈钢,半圆珠,防扭转 |
返回 |
|
|
产品说明材料:不锈钢螺丝和钢制顶珠。规格:不锈钢 亮色。提示:对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,通过半圆珠可以自适应多达 9° 的偏摆。 加长型规格专门作为“粘合销”而设计,可针对小型或中型系列通过外螺纹便捷建立机械连接。 顶珠带旋转锁定。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | L | 顶珠 ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07111-50612 | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07111-50616 | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07111-50620 | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07111-50625 | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07111-50816 | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-50820 | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-50825 | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-50830 | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07111-51020 | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 07111-51025 | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 07111-51035 | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 07111-51040 | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 07111-51220 | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 07111-51230 | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 07111-51240 | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 07111-51250 | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 07111-51635 | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 |  | | 根据要求 | | 07111-51650 | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 |  | | 根据要求 | |
|
|