norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:不锈钢。规格:亮色。提示:A型波珠螺丝用于夹紧面平整、光洁的场合。
对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,可以选用 B 和 F 型,其前端的半圆珠可以自适应多达 9° 的偏摆。
为防止波珠摆动超过 9°,应选择带扭转止动器的 BV 型和 FV 型。
图纸提示:
A 型: 球珠
B 型: 半球珠
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07101 波珠螺丝 带栓头,不锈钢 222 kB

图片(总概述)

波珠螺丝 带栓头,不锈钢

波珠螺丝,不锈钢带栓头,A型,带圆波珠

更多信息

图纸

波珠螺丝,不锈钢带栓头,A型,带圆波珠

商品选择/筛选

订货号类型D

D3LL1L2顶珠 øSW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
07101-10410AM479,92,142,533,5 根据要求
07101-10416AM4715,92,142,533,5 根据要求
07101-10420AM4719,92,142,533,5 根据要求
07101-10512AM58,512,12,45344,5 根据要求
07101-10516AM58,516,12,45344,5 根据要求
07101-10520AM58,520,12,45344,5 根据要求
07101-10620AM61020,836459 根据要求
07101-10630AM61030,836459 根据要求
07101-10640AM61040,8166459 根据要求
07101-10820AM81321,23,585,5615 根据要求
07101-10835AM81336,23,585,5615 根据要求
07101-10850AM81351,22285,5615 根据要求
07101-11025AM101626,74,5107820 根据要求
07101-11040AM101641,74,5107820 根据要求
07101-11060AM101661,728107820 根据要求
07101-11230AM1218325128,51030 根据要求
07101-11250AM1218525128,51030 根据要求
07101-11280AM12188244128,51030 根据要求
07101-11640AM162443,3616121460 根据要求
07101-11660AM162463,3616121460 根据要求
07101-11680AM162483,33616121460 根据要求

波珠螺丝,不锈钢带栓头,B型,平头波珠

更多信息

图纸

波珠螺丝,不锈钢带栓头,B型,平头波珠

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D3LL1L2顶珠 øSW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
07101-20410BM41,479,72,142,533,5 根据要求
07101-20416BM41,4715,72,142,533,5 根据要求
07101-20420BM41,4719,72,142,533,5 根据要求
07101-20512BM528,511,72,45344,5 根据要求
07101-20516BM528,515,72,45344,5 根据要求
07101-20520BM528,519,72,45344,5 根据要求
07101-20620BM63,2102036459 根据要求
07101-20630BM63,2103036459 根据要求
07101-20640BM63,21040166459 根据要求
07101-20820BM84,513203,585,5615 根据要求
07101-20835BM84,513353,585,5615 根据要求
07101-20850BM84,513502285,5615 根据要求
07101-21025BM10616254,5107820 根据要求
07101-21040BM10616404,5107820 根据要求
07101-21060BM106166028107820 根据要求
07101-21230BM127,218305128,51030 根据要求
07101-21250BM127,218505128,51030 根据要求
07101-21280BM127,2188044128,51030 根据要求
07101-21640BM1610,72440616121460 根据要求
07101-21660BM1610,72460616121460 根据要求
07101-21680BM1610,724803616121460 根据要求