|
|
产品说明材料:不锈钢。规格:亮色。提示:A型波珠螺丝用于夹紧面平整、光洁的场合。 对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,可以选用 B 和 F 型,其前端的半圆珠可以自适应多达 9° 的偏摆。 为防止波珠摆动超过 9°,应选择带扭转止动器的 BV 型和 FV 型。 图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D3 | L | L1 | L2 | 顶珠 ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07101-10410 | A | M4 | - | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07101-10416 | A | M4 | - | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07101-10420 | A | M4 | - | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07101-10512 | A | M5 | - | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07101-10516 | A | M5 | - | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07101-10520 | A | M5 | - | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07101-10620 | A | M6 | - | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 根据要求 | | 07101-10630 | A | M6 | - | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 根据要求 | | 07101-10640 | A | M6 | - | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 根据要求 | | 07101-10820 | A | M8 | - | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07101-10835 | A | M8 | - | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07101-10850 | A | M8 | - | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07101-11025 | A | M10 | - | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07101-11040 | A | M10 | - | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07101-11060 | A | M10 | - | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07101-11230 | A | M12 | - | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07101-11250 | A | M12 | - | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07101-11280 | A | M12 | - | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07101-11640 | A | M16 | - | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07101-11660 | A | M16 | - | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07101-11680 | A | M16 | - | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07101-20410 | B | M4 | 1,4 | 7 | 9,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07101-20416 | B | M4 | 1,4 | 7 | 15,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07101-20420 | B | M4 | 1,4 | 7 | 19,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 根据要求 | | 07101-20512 | B | M5 | 2 | 8,5 | 11,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07101-20516 | B | M5 | 2 | 8,5 | 15,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07101-20520 | B | M5 | 2 | 8,5 | 19,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 根据要求 | | 07101-20620 | B | M6 | 3,2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 根据要求 | | 07101-20630 | B | M6 | 3,2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 根据要求 | | 07101-20640 | B | M6 | 3,2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 根据要求 | | 07101-20820 | B | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07101-20835 | B | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07101-20850 | B | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 根据要求 | | 07101-21025 | B | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07101-21040 | B | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07101-21060 | B | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 根据要求 | | 07101-21230 | B | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07101-21250 | B | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07101-21280 | B | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 根据要求 | | 07101-21640 | B | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07101-21660 | B | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | | 07101-21680 | B | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|