norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明提示:此处您可找到适合您产品的附件。

商品选择/筛选

订货号产品名称

CAD配件价格订购
05280-04保护罩, 耐油, 型:B 倾斜, D=19 针对 M08, 氯丁橡胶 黑色 根据要求
05880-04角形托架, A1=54, B1=41,5, 钢制 根据要求
07110-10850末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:A 钢制顶珠, M08, L=51,2, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 根据要求
07110-10860末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:A 钢制顶珠, M08, L=61,2, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 根据要求
07110-10880末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:A 钢制顶珠, M08, L=81,2, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 根据要求
07110-20850末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:B 钢制顶珠, M08, L=50,3, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 根据要求
07110-20860末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:B 钢制顶珠, M08, L=60,3, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 根据要求
07110-20880末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:B 钢制顶珠, M08, L=80,3, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 根据要求
07119-08X52压紧螺栓 M08X52, SW=4, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 根据要求
07119-08X62压紧螺栓 M08X62, SW=4, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 根据要求
07119-08X82压紧螺栓 M08X82, SW=4, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 根据要求
07119-108X516压紧螺栓 M08X51,6, SW=4, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM 根据要求
07119-108X616压紧螺栓 M08X61,6, SW=4, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM 根据要求
07119-108X816压紧螺栓 M08X81,6, SW=4, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM 根据要求
07120-08X35埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M08X27,5, L1=35, 钢制 根据要求
07120-08X40埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M08X32,5, L1=40, 钢制 根据要求
07120-08X45埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M08X37,5, L1=45, 钢制 根据要求
07120-08X50埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M08X42,5, L1=50, 钢制 根据要求
07120-08X60埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M08X52,5, L1=60, 钢制 根据要求
07121-08X35埋头螺栓 带球销 D1=M08X27,6, L1=35, 钢制 SW=4  根据要求
07121-08X40埋头螺栓 带球销 D1=M08X32,6, L1=40, 钢制 SW=4  根据要求
07121-08X45埋头螺栓 带球销 D1=M08X37,6, L1=45, 钢制 SW=4  根据要求
07121-08X50埋头螺栓 带球销 D1=M08X42,6, L1=50, 钢制 SW=4  根据要求
07121-08X60埋头螺栓 带球销 D1=M08X52,6, L1=60, 钢制 SW=4  根据要求
07140-08顶销 D1=16, 型:S, 钢制, 组件:钢制 根据要求
07142-08顶销 D1=18, 尺寸2, 型:A, 钢制 根据要求
07142-208顶销 D1=18, 尺寸2, 型:B, 聚酰胺 根据要求