|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05280-04 | 保护罩, 耐油, 型:B 倾斜, D=19 针对 M08, 氯丁橡胶 黑色 |  | | 根据要求 | | 05880-04 | 角形托架, A1=54, B1=41,5, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07110-10850 | 末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:A 钢制顶珠, M08, L=51,2, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 |  | | 根据要求 | | 07110-10860 | 末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:A 钢制顶珠, M08, L=61,2, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 |  | | 根据要求 | | 07110-10880 | 末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:A 钢制顶珠, M08, L=81,2, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 |  | | 根据要求 | | 07110-20850 | 末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:B 钢制顶珠, M08, L=50,3, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 |  | | 根据要求 | | 07110-20860 | 末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:B 钢制顶珠, M08, L=60,3, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 |  | | 根据要求 | | 07110-20880 | 末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:B 钢制顶珠, M08, L=80,3, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 |  | | 根据要求 | | 07119-08X52 | 压紧螺栓 M08X52, SW=4, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 |  | | 根据要求 | | 07119-08X62 | 压紧螺栓 M08X62, SW=4, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 |  | | 根据要求 | | 07119-08X82 | 压紧螺栓 M08X82, SW=4, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 |  | | 根据要求 | | 07119-108X516 | 压紧螺栓 M08X51,6, SW=4, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM |  | | 根据要求 | | 07119-108X616 | 压紧螺栓 M08X61,6, SW=4, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM |  | | 根据要求 | | 07119-108X816 | 压紧螺栓 M08X81,6, SW=4, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM |  | | 根据要求 | | 07120-08X35 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M08X27,5, L1=35, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-08X40 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M08X32,5, L1=40, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-08X45 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M08X37,5, L1=45, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-08X50 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M08X42,5, L1=50, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-08X60 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M08X52,5, L1=60, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07121-08X35 | 埋头螺栓 带球销 D1=M08X27,6, L1=35, 钢制 SW=4 |  |  | 根据要求 | | 07121-08X40 | 埋头螺栓 带球销 D1=M08X32,6, L1=40, 钢制 SW=4 |  |  | 根据要求 | | 07121-08X45 | 埋头螺栓 带球销 D1=M08X37,6, L1=45, 钢制 SW=4 |  |  | 根据要求 | | 07121-08X50 | 埋头螺栓 带球销 D1=M08X42,6, L1=50, 钢制 SW=4 |  |  | 根据要求 | | 07121-08X60 | 埋头螺栓 带球销 D1=M08X52,6, L1=60, 钢制 SW=4 |  |  | 根据要求 | | 07140-08 | 顶销 D1=16, 型:S, 钢制, 组件:钢制 |  | | 根据要求 | | 07142-08 | 顶销 D1=18, 尺寸2, 型:A, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07142-208 | 顶销 D1=18, 尺寸2, 型:B, 聚酰胺 |  | | 根据要求 | |
|
|