|
订货号 | 产品名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05280-03 | 保护罩, 耐油, 型:B 倾斜, D=15 针对 M06, 氯丁橡胶 黑色 |  | | 根据要求 | | 05880-04 | 角形托架, A1=54, B1=41,5, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07110-10650 | 末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:A 钢制顶珠, M06, L=50,8, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 |  | | 根据要求 | | 07110-10660 | 末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:A 钢制顶珠, M06, L=60,8, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 |  | | 根据要求 | | 07110-20650 | 末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:B 钢制顶珠, M06, L=50,1, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 |  | | 根据要求 | | 07110-20660 | 末端球形锁紧螺钉 不带头, 型:B 钢制顶珠, M06, L=60,1, 调质钢, 组件:滚动轴承钢 |  | | 根据要求 | | 07119-06X415 | 压紧螺栓 M06X41,5, SW=3, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 |  | | 根据要求 | | 07119-06X515 | 压紧螺栓 M06X51,5, SW=3, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 |  | | 根据要求 | | 07119-06X615 | 压紧螺栓 M06X61,5, SW=3, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:黄铜 |  | | 根据要求 | | 07119-106X413 | 压紧螺栓 M06X41,3, SW=3, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM |  | | 根据要求 | | 07119-106X513 | 压紧螺栓 M06X51,3, SW=3, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM |  | | 根据要求 | | 07119-106X613 | 压紧螺栓 M06X61,3, SW=3, 钢制 10.9 黑色氧化处理, 组件:POM |  | | 根据要求 | | 07120-06X30 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M06X24, L1=30, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-06X35 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M06X29, L1=35, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-06X40 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M06X34, L1=40, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07120-06X50 | 埋头螺栓 带顶销 类似 DIN6332 D1=M06X44, L1=50, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07121-06X30 | 埋头螺栓 带球销 D1=M06X24,5, L1=30, 钢制 SW=3 |  |  | 根据要求 | | 07121-06X35 | 埋头螺栓 带球销 D1=M06X29,5, L1=35, 钢制 SW=3 |  |  | 根据要求 | | 07121-06X40 | 埋头螺栓 带球销 D1=M06X34,5, L1=40, 钢制 SW=3 |  |  | 根据要求 | | 07121-06X50 | 埋头螺栓 带球销 D1=M06X44,5, L1=50, 钢制 SW=3 |  |  | 根据要求 | | 07140-06 | 顶销 D1=12, 型:S, 钢制, 组件:钢制 |  | | 根据要求 | | 07142-06 | 顶销 D1=15, 尺寸1, 型:A, 钢制 |  | | 根据要求 | | 07142-206 | 顶销 D1=15, 尺寸1, 型:A, 聚酰胺 |  | | 根据要求 | |
|
|