|
|
05596-42带手扣斗的塑料弹簧锁,可啮合 |
返回 |
|
|
产品说明材料:锁闩 ABS。
不锈钢制弹簧 1.4310. 规格:黑色锁闩。 亮色弹簧。提示:此弹簧锁设计适用于在门、活门和护盖中齐平安装。 有六种不同的尺寸可供选择,适用于不同的门扇厚度。
可燃性:请参见 UL94-HB 所列。使用说明:推动把手,将锁闩置于打开位置,即可打开门。借助弹簧,关紧门后会自动确保锁闭。应用:- 汽车行业 - 医疗技术 - 机械制造 - 设备制造 - 工业柜装配:1. 根据图纸制造无毛刺的安装切口。 2. 将锁闩的前部推入至切口中并向前按压。 3. 向下按压锁闩以啮合。图纸提示:1) 框架 2) 门板 3) 安装切口 4) 操作方向 5) 锁闩 6) 弹簧 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | B | B1 | H | H1=总固定范围 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=门板厚度, 单位为 mm | 温度范围 °C
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
05596-42-1215250 | A | - | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,2 | -40 bis 60 |  | | 根据要求 | | 05596-42-1515250 | A | - | 25,2 | 22,1 | 13 | 6,7 | 2 | 22,4 | 31 | 35,3 | 4 | 22 | 8,5 | max. 0,25 | 1,5 | -40 bis 60 |  | | 根据要求 | | 05596-42-1315300 | B | 小 | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,3 | -40 bis 60 |  | | 根据要求 | | 05596-42-1615300 | B | 小 | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,6 | -40 bis 60 |  | | 根据要求 | | 05596-42-2015500 | C | 中等 | 50,8 | 44,2 | 13 | 6,7 | 2 | 44,5 | 47 | 54,6 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2 | -40 bis 60 |  | | 根据要求 | | 05596-42-2221500 | D | 大 | 52,9 | 44,2 | 19 | 6,7 | 2 | 44,5 | 48 | 56 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 2,2 | -40 bis 60 |  | | 根据要求 | |
|
|