|
|
04627-05具有快速闭合功能的升降件 适用于紧凑型电源夹 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调制钢。规格:经调质、黑色镀锌处理。提示:当使用不带 DIN508 T 型槽螺母的夹紧元件时,安装板的抗拉强度必须至少为 900 N/mm²。 建议:最多叠加 2 个中间元件。优点:通过快速闭合件,可以在没有螺丝的情况下将提升件相互连接,并与紧凑型电源夹连接。附件:动力夹钳紧凑型 04627。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D
| D1 | H | H1 | H2 | L | 锁紧扭矩 M2 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04627-05-1214105 | 47,5 | 43,5 | 34,5 | 14 | 22 | 16 | M12 | 12 | 80 | 99 | 95 | 105 | 80 |  | | 根据要求 | |
|
|