norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
具有快速闭合功能的升降件 适用于紧凑型电源夹
04627-05

具有快速闭合功能的升降件 适用于紧凑型电源夹

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:经调质、黑色镀锌处理。提示:当使用不带 DIN508 T 型槽螺母的夹紧元件时,安装板的抗拉强度必须至少为 900 N/mm²。
建议:最多叠加 2 个中间元件。
优点:通过快速闭合件,可以在没有螺丝的情况下将提升件相互连接,并与紧凑型电源夹连接。附件:动力夹钳紧凑型 04627。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04627-05_Datasheet_32795--zh 292 kB

图纸

具有快速闭合功能的升降件 适用于紧凑型电源夹

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号BB1B2B3B4B5D

D1HH1H2L

锁紧扭矩
M2
Nm
CAD配件价格订购
04627-05-121410547,543,534,5142216M121280999510580 根据要求