04423
钢制浮动式夹具
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
转角夹具 夹具压板
钢制浮动式夹具
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
主体和钢制夹钳。
铝制末端挡块。
规格:
主体经黑色氧化处理。
夹钳经氮碳共渗和黑色氧化处理。
末端挡块黑色阳极氧化。
提示:
浮动式夹具用于对部件的突出夹紧位置进行夹紧和支撑。其防止在加工期间发生振动和变形。
使用说明:
1. 将浮动式夹具向下压。
2. 将夹钳摆动至挡块。浮动式夹具的浮动夹钳现在应靠在工件下侧。
3. 用六角螺母 SW 将浮动式夹具拧紧(请注意最大和最小扭矩)。夹紧时,将会同时对工件进行锁定和支撑。
4. 要释放,按相反的顺序进行。
装配:
设置高度范围和旋转范围,并通过孔 (D1) 将浮动式夹具固定到支架上。
调整高度时,应预留较大的向上间隙。
B 型:
标准夹钳可根据特殊的夹紧应用进行修改或更换。
图纸提示:
1) 可更换的夹钳
2) 圆柱头螺丝 M6 ISO 4762
3) 夹钳的安装接口
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04423 钢制浮动式夹具
187 kB
图片(总概述)
A 型钢制浮动式夹具
更多信息
图纸
商品选择/筛选
B 型钢制浮动式夹具
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
A
B
B1
B2
B3
B4
D
适用螺栓
D1
H
min.
H
max.
H1
H2
H3
H4
H5
行程
S
CAD
配件
价格
订购
04423-101015
B
-
65
43,5
31
19,5
10
18,5
M10
12,8
85
95
32
45
26,5
14,5
7,9
15
根据要求
订货号
类型
形状类型
L
M
最大夹紧范围
最小锁紧扭矩
最大锁紧扭矩
夹紧力
N
SW
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
04423-101015
B
-
88
21,6
15
25
30
8000
17
8000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
>
|
>>
04363
转角夹具,微型,带凸轮手柄
04364
转角夹具,微型
04364-01
微型转角夹具 带锁定功能
04364-05
重型转角夹具,加长夹紧行程
可自动化操作
04364-10
重型转角夹具
可自动化操作
04364-15
重型转角夹具,加长夹紧行程,带轴环
可自动化操作
04365
气动转角夹具
04366
旋转夹具
04366
转角夹具的夹紧臂
04368
液压紧凑型转角夹具
双 / 单作用式,带有弹簧复位
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50