04423_A
A 型钢制浮动式夹具
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
转角夹具 夹具压板
钢制浮动式夹具
A 型钢制浮动式夹具
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
主体和钢制夹钳。
铝制末端挡块。
规格:
主体经黑色氧化处理。
夹钳经氮碳共渗和黑色氧化处理。
末端挡块黑色阳极氧化。
提示:
浮动式夹具用于对部件的突出夹紧位置进行夹紧和支撑。其防止在加工期间发生振动和变形。
使用说明:
1. 将浮动式夹具向下压。
2. 将夹钳摆动至挡块。浮动式夹具的浮动夹钳现在应靠在工件下侧。
3. 用六角螺母 SW 将浮动式夹具拧紧(请注意最大和最小扭矩)。夹紧时,将会同时对工件进行锁定和支撑。
4. 要释放,按相反的顺序进行。
装配:
设置高度范围和旋转范围,并通过孔 (D1) 将浮动式夹具固定到支架上。
调整高度时,应预留较大的向上间隙。
B 型:
标准夹钳可根据特殊的夹紧应用进行修改或更换。
图纸提示:
1) 可更换的夹钳
2) 圆柱头螺丝 M6 ISO 4762
3) 夹钳的安装接口
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04423_A A 型钢制浮动式夹具
166 kB
图纸
本类目的其他商品
04423_B
B 型钢制浮动式夹具